这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

跳变时间转换器

这些转换器旨在将仪器的快速固定跳变时间转变为较慢的固定跳变时间(150 ps、250 ps、500 ps、1 ns、2 ns),从而降低信号带宽。所有跳变时间均位于 10% 至 90% 幅度之间。

转换器的设计可确保远远超过 3dB 点的极低信号反射。减少信号跳变时间也可以改善过冲/反射敏感应用的总体脉冲性能。转换器装有两个 SMA 连接器,一个阴头,一个阳头。

  • 15434B 跳变时间转换器,1ns 15434B 跳变时间转换器,1ns 

    15434B 跳变时间转换器,1ns

    Keysight 15434B 跳变时间转换器,1ns

  • 15438A 跳变时间转换器,2ns 15438A 跳变时间转换器,2ns 

    15438A 跳变时间转换器,2ns

    Keysight 15438A 跳变时间转换器,2ns

  • 15435A 跳变时间转换器,150ps 15435A 跳变时间转换器,150ps 

    15435A 跳变时间转换器,150ps

    Keysight 15435A 跳变时间转换器,150ps

  • 15432B 跳变时间转换器,250ps 15432B 跳变时间转换器,250ps 

    15432B 跳变时间转换器,250ps

    Keysight 15432B 跳变时间转换器,250ps

  • 15433B 跳变时间转换器,500ps [已停产] 15433B 跳变时间转换器,500ps [已停产] 

    15433B 跳变时间转换器,500ps [已停产]

    Keysight 15433B 跳变时间转换器,500ps

  • 15443A 成对配套电缆 15443A 成对配套电缆 

    15443A 成对配套电缆

    该成对配套电缆包括两条电缆 SMA(阳头)至 SMA(阳头),具有 25 ps 传播延迟。