这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

探头附件

这些探头和探头附件可与网络分析仪和频谱分析仪配套使用。

此页提供是德已停产的频谱分析仪及附件产品的支持信息,请了解新一代是德频谱分析仪产品。

  • 1134B InfiniiMax 7 GHz 探头 1134B InfiniiMax 7 GHz 探头 

    1134B InfiniiMax 7 GHz 探头

    • 带宽:7 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:+/- 12V
    • 最大输入电压: +/- 30V

  • 41800A 41800A 有源探头,5 Hz 至 500 MHz 41800A 41800A 有源探头,5 Hz 至 500 MHz 

    41800A 41800A 有源探头,5 Hz 至 500 MHz

    结合使用有源探头和网络/频谱分析仪,可进行电路信号分析。

  • 85024A 高频探头,300 kHz 至 3 GHz 85024A 高频探头,300 kHz 至 3 GHz 

    85024A 高频探头,300 kHz 至 3 GHz

    适用于在线测量的高频探头。

  • U1818A 有源差分探头,100 kHz 至 7 GHz U1818A 有源差分探头,100 kHz 至 7 GHz 

    U1818A 有源差分探头,100 kHz 至 7 GHz

    适用于在线测量的高频有源差分探头。

  • U1818B 有源差分探头,100 kHz 至 12 GHz U1818B 有源差分探头,100 kHz 至 12 GHz 

    U1818B 有源差分探头,100 kHz 至 12 GHz

    适用于在线测量的高频有源差分探头。

  • 10229A 挂钩适配器 10229A 挂钩适配器 

    10229A 挂钩适配器

    The 10229A hook tip adapter works with the 85024A high frequency probe