这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

功率计 + 功率传感器

是德科技功率计可与多种传感器结合使用(连续波、平均功率和峰值功率传感器),覆盖多个频率和功率范围,能够精确地测量射频和微波信号的功率。应用包括:测试通信基站发射机、蜂窝电话、雷达系统设备及其他设备的输出功率。

了解如何选择最适当的功率计和功率传感器:《功率计和传感器选型指南》

Microwaves and RF’s

是德科技被《Microwaves and RF》读者评选为“2013 年最佳供应商社交媒体”。这个奖项旨在表彰 2013 年在为工程师提供关键信息方面表现优异的供应商。

比较所有的功率计和功率传感器 (51)

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 等软件的插件,轻松执行仪器控制

附件

  • no image available 功率计和功率传感器附件 

    功率计和功率传感器附件

    范围校准器包括11683A和8477A。传感器电缆系列有四种:11730A-F(1.5米(5英尺)至61米(200英尺))、E9288A-C(1.5米(5英尺)至10米(31英尺))、N1917A-C和U2031A-C。

功率计和功率探头 [已停产]
关于已停产和废弃功率计的产品支持信息。