这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

功率计 + 功率传感器

是德科技功率计可与多种传感器结合使用(连续波、平均功率和峰值功率传感器),覆盖多个频率和功率范围,能够精确地测量射频和微波信号的功率。应用包括:测试通信基站发射机、蜂窝电话、雷达系统设备及其他设备的输出功率。

了解如何选择最适当的功率计和功率传感器:《功率计和传感器选型指南》

Microwaves and RF’s

是德科技被《Microwaves and RF》读者评选为“2013 年最佳供应商社交媒体”。这个奖项旨在表彰 2013 年在为工程师提供关键信息方面表现优异的供应商。

比较所有的功率计和功率传感器 (53)

  • 波导功率传感器 波导功率传感器 (3) 

    波导功率传感器

    Keysight E 频段/V 频段/W 频段波导功率传感器型号。

  • USB 和 LAN 功率传感器 USB 和 LAN 功率传感器 (39) 

    USB 和 LAN 功率传感器

    •  

  • P系列功率计 P系列功率计 (3) 

    P系列功率计

    Keysight P系列功率计可提供宽带(30 MHz视频带宽)峰值、平均值、峰均比、最大功率值、最小功率值、上升时间、下降时间及统计(CCDF、PDF)测量。

  • EPM 和 EPM-P 系列功率计 EPM 和 EPM-P 系列功率计 (4) 

    EPM 和 EPM-P 系列功率计

    • EPM 系列:可在 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围内测量 -70 dBm 至 +44 dBm 的平均功率
    • EPM-P 系列:与 E932XA 功率传感器一起使用,可以在高达 18 GHz 的频率范围内测量 -65 dBm 至 +20 dBm 的峰值功率、平均功率和时间选通功率

  • N432A 和 432A 热敏电阻功率计 N432A 和 432A 热敏电阻功率计 (1) 

    N432A 和 432A 热敏电阻功率计

    N432A 热敏电阻功率计是一款自动自平衡的功率计,可与配有温度补偿热敏电阻底座的传感器结合使用。N432A 的性能更高,功能和特性更强大,可以替代传统的 432A 模拟功率计。

  • V3500A 手持式射频功率计 V3500A 手持式射频功率计 (1) 

    V3500A 手持式射频功率计

    V3500A 手持式射频功率计是一款紧凑型手持式仪器,可在现场和制造应用中精确地测量射频功率。

  • 53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz 53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz (1) 

    53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz

  • 8990B 峰值功率分析仪 [已停产] 8990B 峰值功率分析仪 [已停产] (1) 

    8990B 峰值功率分析仪 [已停产]

    Keysight 8990B 峰值功率分析仪能够针对目前最复杂的脉冲信号提供完整且精确的表征。

  • 功率传感器 功率传感器 

    功率传感器

    • 功率传感器
    • N8480 系列热电偶功率传感器
    • E 系列峰值和平均功率传感器
    • P 系列宽带功率传感器
    • E 频段、V 频段和 W 频段波导功率传感器

  • 功率计和功率传感器附件 功率计和功率传感器附件 

    功率计和功率传感器附件

    范围校准器包括11683A和8477A。传感器电缆系列有四种:11730A-F(1.5米(5英尺)至61米(200英尺))、E9288A-C(1.5米(5英尺)至10米(31英尺))、N1917A-C和U2031A-C。

功率计和功率探头 [已停产]
关于已停产和废弃功率计的产品支持信息。