这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

相位噪声测量系统

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

选择产品进行比较

5 / 5 符合的产品

排序:
产品 测量能力 频率范围 偏置频率范围 相位噪声灵敏度 参考信号源 用于振荡器表征的直流电源 瞬时/射频瞬时测量 附加信息
E5505A 相位噪声测量解决方案:50kHz ~ 110 GHz E5505A 相位噪声测量解决方案:50kHz ~ 110 GHz Absolute and residual phase noise, AM noise CW and pulsed carrier, low-level spurious signals 50 kHz to 110 GHz 0.01 Hz to 2 MHz or 0.01 Hz to 100 MHz -180 dBc/Hz Requires an external source Flexible configuration and instrumentation
E5052B SSA 信号源分析仪,10 MHz 至 7 GHz、26.5 GHz 或 110 GHz E5052B SSA 信号源分析仪,10 MHz 至 7 GHz、26.5 GHz 或 110 GHz

基本配置价格: US$ 103,027

如何购买或租赁

相位噪声、频率、功率、直流电流、瞬时状态、频谱监测、AM噪声和基带噪声 10 MHz至7、26.5或110 GHz 1 Hz至100 MHz 10 Hz至100 MHz(选件011) 内置 有:V tune:-15至+35 V • Vcc:0至16 V 支持(频率/相位/功率随时间的变化) 简单的一步式测量 • 极其快速的测量
E5053A 微波下变频器,3 GHz 至 26.5 或 110 GHz E5053A 微波下变频器,3 GHz 至 26.5 或 110 GHz

基本配置价格: US$ 64,967

如何购买或租赁

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
N9068A 相位噪声测量应用软件 N9068A 相位噪声测量应用软件

基本配置价格: 视产品配置而定

如何购买或租赁

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
N9068C 相位噪声测量应用软件,多点触控用户界面 N9068C 相位噪声测量应用软件,多点触控用户界面

基本配置价格: 视产品配置而定

如何购买或租赁

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用