这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

相位噪声测量系统

是德提供专用相位噪声测量解决方案,简化测量并最大限度提高效率。以30多年低相位噪声和射频设计与测量经验为后盾,我们的创新解决方案提供最精确的相位噪声数据,并可以适中的价格为您量身定做,满足您现在和未来对性能和应用的特殊需求。

最新产品: E5052B信号源分析仪

观看!在线观看信号源分析仪产品概述和应用示例: SSA视频演示

对比产品资料中的全部内容 (5)

  • E5505A 相位噪声测量解决方案:50kHz ~ 110 GHz E5505A 相位噪声测量解决方案:50kHz ~ 110 GHz (1) 

    E5505A 相位噪声测量解决方案:50kHz ~ 110 GHz

    E5505A 是一个灵活的模块化相位噪声解决方案,可选配多种系统元器件,满足日益广泛的需求。

  • E5052B SSA 信号源分析仪 10MHz 至 7GHz、26.5GHz 或 110GHz E5052B SSA 信号源分析仪 10MHz 至 7GHz、26.5GHz 或 110GHz (1) 

    E5052B SSA 信号源分析仪 10MHz 至 7GHz、26.5GHz 或 110GHz

  • E5053A 微波下变频器,3 GHz 至 26.5 或 110 GHz E5053A 微波下变频器,3 GHz 至 26.5 或 110 GHz (1) 

    E5053A 微波下变频器,3 GHz 至 26.5 或 110 GHz

    26.5 GHz 微波下变频器设计与 E5052A/B 信号源分析仪搭配使用。110 GHz 相位噪声与毫米波混频器结合。

  • N9068A 相位噪声测量应用软件 N9068A 相位噪声测量应用软件 (1) 

    N9068A 相位噪声测量应用软件

    N9068A 相位噪声测量应用软件

  • N9068C Phase Noise Measurement Application, Multi-touch UI N9068C Phase Noise Measurement Application, Multi-touch UI (1) 

    N9068C Phase Noise Measurement Application, Multi-touch UI

    • 1-touch measurements for analyzing phase noise in frequency domain (log plot) & time domain (spot frequency)

相关行业和技术