这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

噪声系数分析仪和噪声源

无论您是使用系统、子系统、子组件还是分立器件,其中的每一个元器件都会增加噪声,进而影响接收机的整体性能。通过测量和降低噪声系数,您可以让自己的元器件占据竞争优势。

从 NFA 系列噪声系数分析仪到适用于是德科技频谱分析仪的噪声系数测量专用软件,是德科技提供了一系列的噪声系数测量解决方案,可以应对您的各种测量需求。我们还拥有一系列的噪声源,进一步完善这些测量解决方案。

是德科技还提供了一些‘经济高效’的解决方案,作为选件配合网络分析仪、频谱分析仪或信号分析仪使用,以满足噪声系数测量的需求。请参阅关于噪声系数测量和解决方案的更多信息

相关软件产品

  • N9069A 噪声系数 N9069A 噪声系数测量应用软件 [已停产] 

    N9069A 噪声系数测量应用软件 [已停产]

    • 对放大器、转换器和接收机的噪声系数/增益测量
    • 一键式测量包括噪声系数、增益、Y 因数、有效温度、热态/冷态功率密度
    • 支持 Keysight SNS/346 系列噪声源、X 系列分析仪、MXE EMI 接收机

  • N9069A 噪声系数 M9069A 噪声系数测量应用软件 [已停产] 

    M9069A 噪声系数测量应用软件 [已停产]

    • 对放大器、转换器和接收机的噪声系数/增益测量
    • 一键式测量包括噪声系数、增益、Y 因数、有效温度和热态/冷态功率密度
    • 支持 SNS/346 系列噪声源、X 系列分析仪、MXE EMI 接收机

  • Meter view for W9069A noise figure measurements W9069A 用于 CXA 和 CXA-m 的噪声系数测量应用软件 [已停产] 

    W9069A 用于 CXA 和 CXA-m 的噪声系数测量应用软件 [已停产]

    W9069A 噪声系数测量应用软件是一款非常简便的工具,使您可以使用 N9000A CXA 信号分析仪执行精确和可重复的噪声系数测量。

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 等软件的插件,轻松执行仪器控制

  • PNA-X Series Source-Corrected Noise Figure Measurement -Option 029 PNA-X 系列信号源校正噪声系数测量(选件 029) [已停产] 

    PNA-X 系列信号源校正噪声系数测量(选件 029) [已停产]

    该选件增添了用于高精度噪声系数测量的硬件和固化软件,并采用了是德独有的信号源校正技术

  • PNA-X Series Source-Corrected Noise Figure Measurements PNA-X 系列信号源校正噪声系数测量(选件 H29) [已停产] 

    PNA-X 系列信号源校正噪声系数测量(选件 H29) [已停产]

  • PNA-X Series Source Phase Control - Option 088 选件 088 信号源相位控制 [已停产] 

    选件 088 信号源相位控制 [已停产]

相关产品和解决方案

  • no image available N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz [已停产] 

    N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz [已停产]

    • 高达 26.5 GHz
    • 高性能中档产品: 研发和制造
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available N5241A PNA-X 微波网络分析仪,13.5 GHz [已停产] 

    N5241A PNA-X 微波网络分析仪,13.5 GHz [已停产]

    • 10 MHz to 13.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5242A PNA-X 微波网络分析仪,26.5 GHz [已停产] 

    N5242A PNA-X 微波网络分析仪,26.5 GHz [已停产]

    • 10 MHz to 26.5 GHz, 2- and 4-ports with two built-in sources
    • 132 dB system and 130 dB receiver dynamic range
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5244A PNA-X 微波网络分析仪,43.5 GHz [已停产] 

    N5244A PNA-X 微波网络分析仪,43.5 GHz [已停产]

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5245A PNA-X 微波网络分析仪,50 GHz [已停产] 

    N5245A PNA-X 微波网络分析仪,50 GHz [已停产]

    • 10 MHz to 50 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5247A PNA-X 微波网络分析仪,67 GHz [已停产] 

    N5247A PNA-X 微波网络分析仪,67 GHz [已停产]

    • 10 MHz to 67 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine
       

  • no image available FieldFox 手持式射频和微波分析仪 

    FieldFox 手持式射频和微波分析仪

    FieldFox 手持式射频和微波分析仪轻巧便携、灵活耐用。它可配置为手持式矢量网络分析仪、手持式电缆和天线分析仪、手持式频谱分析仪或一体化综合分析仪。

  • no image available N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz [已停产] 

    N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz [已停产]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available N5249A PNA-X 微波网络分析仪,8.5 GHz [已停产] 

    N5249A PNA-X 微波网络分析仪,8.5 GHz [已停产]

    • 10 MHz to 8.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • N2002A 噪声源测试装置 N2002A 噪声源测试仪,10 MHz 至 26.5 GHz 

    N2002A 噪声源测试仪,10 MHz 至 26.5 GHz

    • 降低噪声系数测量的不确定度
    • 在 10 MHz 至 26.5 GHz 的频率范围内工作
    • 校准的结果可溯源到国家标准
    • 可以对是德科技的所有 SNS 和 346 系列噪声源进行全面校准

  • N2002A 噪声源测试装置 U1831C USB 智能噪声源,10 MHz 至 26.5 GHz,ENR 15 dB 标称值 

    U1831C USB 智能噪声源,10 MHz 至 26.5 GHz,ENR 15 dB 标称值

    • USB 智能噪声源
    • 10 MHz 至 26.5 GHz 频率范围
    • 通过自动下载和存储 ENR 数据,缩短您的设置时间
       

  • no image available PSA 频谱分析仪 

    PSA 频谱分析仪

    PSA系列高性能频谱分析仪具有先进的特性和优异的指标,能提供射频、微波和毫米波信号的频谱分析。

附件

  • no image available SNS 噪声源电缆 

    SNS 噪声源电缆

    这种兼容型电缆可用来连接 SNS 噪声源和新型 NFA 系列噪声系数分析仪,它具有多种长度,最长可达 20 英尺(6.1 米)。

Discontinued Noise Figure Solutions [已停产]
Product support information for the discontinued and obsolete Keysight noise figure meters.