这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

噪声系数分析仪和噪声源

无论您是使用系统、子系统、子组件还是分立器件,其中的每一个元器件都会增加噪声,进而影响接收机的整体性能。通过测量和降低噪声系数,您可以让自己的元器件占据竞争优势。

从 NFA 系列噪声系数分析仪到适用于是德科技频谱分析仪的噪声系数测量专用软件,是德科技提供了一系列的噪声系数测量解决方案,可以应对您的各种测量需求。我们还拥有一系列的噪声源,进一步完善这些测量解决方案。

是德科技还提供了一些‘经济高效’的解决方案,作为选件配合网络分析仪、频谱分析仪或信号分析仪使用,以满足噪声系数测量的需求。请参阅关于噪声系数测量和解决方案的更多信息

  • NFA 噪声系数分析仪 NFA 噪声系数分析仪 

    NFA 噪声系数分析仪

    使用为快速、精确和可重复测量专门设计的NFA系列高性能噪声系数分析仪优化噪声系数。

  • 噪声源 噪声源 

    噪声源

    • 噪声源可以与 X 系列信号分析仪结合使用,简化测量设置
    • 通过自动下载和存储 ENR 数据,缩短您的设置时间
    • 利用温度传感功能,提高测量精度

  • SNS 噪声源电缆 SNS 噪声源电缆 

    SNS 噪声源电缆

    这种兼容型电缆可用来连接 SNS 噪声源和新型 NFA 系列噪声系数分析仪,它具有多种长度,最长可达 20 英尺(6.1 米)。

Discontinued Noise Figure Solutions [已停产]
Product support information for the discontinued and obsolete Keysight noise figure meters.

相关行业和技术