这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

网络分析仪附件

是德科技附件提供了完整的解决方案,帮助您更好地使用是德科技网络分析仪。

  • 机械校验套件 机械校验套件 

    机械校验套件

    • 提供一组简单的成套器件,检验您的校准的完整性
    • 包括无源器件,具有可追溯性测量的数据
    • 结合 PNA/PNA-X 系列 VNA 的内置系统验证程序
       

  • 机械与电子校准套件 机械与电子校准套件 

    机械与电子校准套件

    • 适用于特定连接器的校准标准件可以测量系统中的已知器件
    • 只需单次连接
    • 提供出色的精度,无需花费时间进行校准

  • 多端口测试仪 多端口测试仪 

    多端口测试仪

    多端口测试仪能够测量多端口设备的反射和发射特性。

  • 探头附件 探头附件 

    探头附件

    与网络分析仪和频谱分析仪配套使用的探头和探头附件...

  • 测试端口电缆和适配器 测试端口电缆和适配器 

    测试端口电缆和适配器

    • 测试端口电缆和适配器
    • 1.0 mm、1.85 mm、2.4 mm、3.5 mm、APC-7、N 型、F 型
    • 刚性、半刚性、柔性

  • PNA/PNA-X 毫米波网络分析仪――10 MHz 至 110 GHz,可扩展至 1.05 THz PNA/PNA-X 毫米波网络分析仪――10 MHz 至 110 GHz,可扩展至 1.05 THz 

    PNA/PNA-X 毫米波网络分析仪――10 MHz 至 110 GHz,可扩展至 1.05 THz

    • 以 PNA N5250C 和 PNA-X N5247A 为基础的系统
    • 10 MHz ~ 110 GHz 和更远
    • 同轴与波导解决方案

  • 天线测试、射频子系统可扩展至1.05 THz 天线测试、射频子系统可扩展至1.05 THz 

    天线测试、射频子系统可扩展至1.05 THz

    • N5264A PNA-X 接收器和系统部件
    • 执行近场、远场和 RCS 测量

  • CalPod 校准更新模块 CalPod 校准更新模块 

    CalPod 校准更新模块

    • 为 PNA 矢量网络分析仪提供原位校准更新能力
    • 不需要移除被测器件或重新连接校准标准件
    • 适合在温度舱和热真空舱内使用

  • N1966A 脉冲 I/O 适配器 N1966A 脉冲 I/O 适配器 

    N1966A 脉冲 I/O 适配器

    • 此适配器用于连接脉冲 I/O 接口与外部脉冲发生器和外部脉冲调制器的同轴输入和输出接口

  • N1967A PNA/PNA-X 测试端口夹 N1967A PNA/PNA-X 测试端口夹 

    N1967A PNA/PNA-X 测试端口夹

    • 测试端口夹
    • 与 PNA 和 PNA-X 网络分析仪共同使用

  • N5292A 用于 PNA/PNA-X 网络分析仪系列的毫米波测试仪控制器,2 端口或 4 端口 N5292A 用于 PNA/PNA-X 网络分析仪系列的毫米波测试仪控制器,2 端口或 4 端口 

    N5292A 用于 PNA/PNA-X 网络分析仪系列的毫米波测试仪控制器,2 端口或 4 端口

    • 2 或 4 端口
    • 支持连接 26.5 GHz 及更高频率的 PNA 或 PNA-X B 型网络分析仪
    • 利用专用接口连接器和电缆,可以进行精确而稳定的测量
    • 可与现有的 OML/VDI 频率扩展器模块结合使用

  • N5293AX01 110 GHz 频率扩展器 N5293AX01 110 GHz 频率扩展器 

    N5293AX01 110 GHz 频率扩展器

    • 紧凑型频率扩展器模块,覆盖 10 MHz 至 110 GHz 频率范围
    • 可以轻松安装到晶圆探测系统上
    • 1 毫米连接器和 1.2 米长电缆

  • N5293AX02 110 GHz 频率扩展器,脉冲直流偏置 N5293AX02 110 GHz 频率扩展器,脉冲直流偏置 

    N5293AX02 110 GHz 频率扩展器,脉冲直流偏置

    • 紧凑型频率扩展器模块,覆盖 10 MHz 至 110 GHz 频率范围
    • 可以轻松安装到晶圆探测系统上
    • 1 毫米连接器和 1.2 米长电缆

  • N5293AX03 110 GHz 频率扩展器 N5293AX03 110 GHz 频率扩展器 

    N5293AX03 110 GHz 频率扩展器

    • 紧凑型频率扩展器模块,配有偏置 T 型接头,覆盖 900 Hz 至 110 GHz 频率范围
    • 可以轻松安装到晶圆探测系统上
    • 1 毫米连接器和 1.2 米长电缆

  • N5293AX51 110 GHz 频率扩展器 N5293AX51 110 GHz 频率扩展器 

    N5293AX51 110 GHz 频率扩展器

    • 紧凑型频率扩展器模块,覆盖 10 MHz 至 110 GHz 频率范围
    • 可以轻松安装到晶圆探测系统上
    • 1 毫米连接器和 1.8 米长电缆

  • N5293AX52 110 GHz 频率扩展器,脉冲直流偏置 N5293AX52 110 GHz 频率扩展器,脉冲直流偏置 

    N5293AX52 110 GHz 频率扩展器,脉冲直流偏置

    • 紧凑型频率扩展器模块,覆盖 10 MHz 至 110 GHz 频率范围
    • 可以轻松安装到晶圆探测系统上
    • 1 毫米连接器和 1.8 米长电缆

  • N5293AX53 110 GHz 频率扩展器 N5293AX53 110 GHz 频率扩展器 

    N5293AX53 110 GHz 频率扩展器

    • 紧凑型频率扩展器模块,配有偏置 T 型接头,覆盖 900 Hz 至 110 GHz 频率范围
    • 可以轻松安装到晶圆探测系统上
    • 1 毫米连接器和 1.8 米长电缆

  • N5295AX01 120 GHz 频率扩展器 N5295AX01 120 GHz 频率扩展器 

    N5295AX01 120 GHz 频率扩展器

    • 紧凑型频率扩展器模块,覆盖 10 MHz 至 120 GHz 频率范围
    • 可以轻松安装到晶圆探测系统上
    • 1 毫米连接器和 1.2 米电缆

  • N5295AX02 120 GHz 频率扩展器,脉冲直流偏置 N5295AX02 120 GHz 频率扩展器,脉冲直流偏置 

    N5295AX02 120 GHz 频率扩展器,脉冲直流偏置

    • 紧凑型频率扩展器模块,覆盖 10 MHz 至 120 GHz 频率范围
    • 可以轻松安装到晶圆探测系统上
    • 1 毫米连接器和 1.2 米长电缆

  • N5295AX03 120 GHz 频率扩展器 N5295AX03 120 GHz 频率扩展器 

    N5295AX03 120 GHz 频率扩展器

    • 紧凑型频率扩展器模块,配有偏置 T 型接头,覆盖 900 Hz 至 120 GHz 频率范围
    • 可以轻松安装到晶圆探测系统上
    • 1 毫米连接器和 1.2 米电缆

  • N5295AX51 120 GHz 频率扩展器 N5295AX51 120 GHz 频率扩展器 

    N5295AX51 120 GHz 频率扩展器

    • 紧凑型频率扩展器模块,覆盖 10 MHz 至 120 GHz 频率范围
    • 可以轻松安装到晶圆探测系统上
    • 1 毫米连接器和 1.8 米电缆

  • N5295AX52 120 GHz 频率扩展器,脉冲直流偏置 N5295AX52 120 GHz 频率扩展器,脉冲直流偏置 

    N5295AX52 120 GHz 频率扩展器,脉冲直流偏置

    • 紧凑型频率扩展器模块,覆盖 10 MHz 至 120 GHz 频率范围
    • 可以轻松安装到晶圆探测系统上
    • 1 毫米连接器和 1.8 米长电缆

  • N5295AX53 120 GHz 频率扩展器 N5295AX53 120 GHz 频率扩展器 

    N5295AX53 120 GHz 频率扩展器

    • 紧凑型频率扩展器模块,配有偏置 T 型接头,覆盖 900 Hz 至 120 GHz 频率范围
    • 可以轻松安装到晶圆探测系统上
    • 1 毫米连接器和 1.8 米电缆

  • N9910X 射频和微波手持式分析仪附件 N9910X 射频和微波手持式分析仪附件 

    N9910X 射频和微波手持式分析仪附件

    • 为您的 FieldFox 手持式分析仪配备优质附件
    • 电缆、适配器、校准套件、天线、射频和微波附件以及其他的通用 FieldFox 附件

  • N9910X-701 坚固的稳相电缆,N 型(阳头)至 N 型(阳头),18 GHz,3.28 英尺 N9910X-701 坚固的稳相电缆,N 型(阳头)至 N 型(阳头),18 GHz,3.28 英尺 

    N9910X-701 坚固的稳相电缆,N 型(阳头)至 N 型(阳头),18 GHz,3.28 英尺

    • 坚固的稳相电缆,18 GHz
    • N 型(阳头)至 N 型(阳头)
    • 3.28 英尺或 1 米

  • N9910X-708 坚固的稳相电缆,3.5 毫米(阳头)至 3.5 毫米(阴头),26.5 GHz,3.28 英尺 N9910X-708 坚固的稳相电缆,3.5 毫米(阳头)至 3.5 毫米(阴头),26.5 GHz,3.28 英尺 

    N9910X-708 坚固的稳相电缆,3.5 毫米(阳头)至 3.5 毫米(阴头),26.5 GHz,3.28 英尺

    • 坚固的稳相电缆,26.5 GHz
    • 3.5 毫米(阳头)至 3.5 毫米(阴头)
    • 3.28 英尺或 1 米

  • N9910X-810 结实的稳相电缆,N 型(阳头)至 N 型(阳头),5 英尺 N9910X-810 结实的稳相电缆,N 型(阳头)至 N 型(阳头),5 英尺 

    N9910X-810 结实的稳相电缆,N 型(阳头)至 N 型(阳头),5 英尺

    • 结实的稳相电缆,8 GHz
    • N 型(阳头)至 N 型(阳头)
    • 5 英尺或 1.5 米

  • N9910X-812 坚固的稳相电缆,N 型(阳头)至 N 型(阳头),12 英尺 N9910X-812 坚固的稳相电缆,N 型(阳头)至 N 型(阳头),12 英尺 

    N9910X-812 坚固的稳相电缆,N 型(阳头)至 N 型(阳头),12 英尺

    • 坚固的稳相电缆,8 GHz
    • N 型(阳头)至 N 型(阳头)
    • 12 英尺或 3.6 米

  • N9911X 经济型波导校准元器件 N9911X 经济型波导校准元器件 

    N9911X 经济型波导校准元器件

    • WR-137、WR-90、WR-62 和 WR-42 波导元器件
    • 波导至同轴适配器
    • 端子(负载)、短路器和四分之一波长偏置部件
    • 包括公制和英制法兰尺寸
       

  • Y1242A 用于 M937xA PXI VNA 多端口配置的跳线电缆 Y1242A 用于 M937xA PXI VNA 多端口配置的跳线电缆 

    Y1242A 用于 M937xA PXI VNA 多端口配置的跳线电缆

    • 电缆组件 - 射频,本振跳线
    • 电缆组件 - SMB,触发跳线
    • 电缆组件 - SMB,参考跳线