这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

可配置直流电子负载主机系列

新型 N3300A 系列直流电子负载具有快速、精确的特点,非常适合用于提高大规模直流电源制造的生产效率。该系列产品包括一个全机架宽(1800 瓦最大功率)主机和一个半机架宽(600 瓦最大功率)主机以及 7 个可互换的电子负载模块。这些模块可提供多种额定电压、电流和功率。所有模块均提供用于测试系统配置的新型直流连接器。

比较所有 N3300A 负载主机 (7)

  • N3302A 150 W 电子负载模块 N3302A 150 W 电子负载模块 (1) 

    N3302A 150 W 电子负载模块

    Keysight N3302A电子负载模块可在N3300A或N3301A主机中独立使用。

  • N3303A 250 W 电子负载模块 N3303A 250 W 电子负载模块 (1) 

    N3303A 250 W 电子负载模块

    Keysight N3303A 是一个 250 W 电子负载模块,适用于系统应用中的 N3300A 或 N3301A 电子负载主机。

  • N3304A 300 W 电子负载模块 N3304A 300 W 电子负载模块 (1) 

    N3304A 300 W 电子负载模块

    Keysight N3304A 是一个 300 W 电子负载模块,适用于系统应用中的 N3300A 或 N3301A 电子负载主机。

  • N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module (1) 

    N3304A-J01 Special Order 300 W DC Electronic Load Module

    The Keysight N3304A-J01 is a special order option to the N3304A module. It is a 300 W (0-60A, 0-80V) electronic load module for use in either the N3300A or N3301A electronic load mainframe in system applications.

  • N3305A 500 W 电子负载模块 N3305A 500 W 电子负载模块 (1) 

    N3305A 500 W 电子负载模块

    Keysight N3305A 是一个 500 W 电子负载模块,适用于系统应用中的 N3300A 或 N3301A 电子负载主机。

  • N3306A 600 W 电子负载模块 N3306A 600 W 电子负载模块 (1) 

    N3306A 600 W 电子负载模块

    Keysight N3306A 是一个 600 W 电子负载模块,适用于系统应用中的 N3300A 或 N3301A 电子负载主机。

  • N3307A 250 Watt Electronic Load Module N3307A 250 Watt Electronic Load Module (1) 

    N3307A 250 Watt Electronic Load Module

    The Keysight N3307A is a 250 W electronic load module for use in either the N3300A or N3301A electronic load mainframe in system applications.