这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

无线网络仿真器

是德科技产品为手机设计人员和制造商提供了更快的测量速度、更高的精度和出色的灵活性,使他们能够更好地测试移动设备。我们的综合测试仪涵盖所有主要的技术制式:LTE-Advanced、LTE (FDD 和 TDD)、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA, IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、蓝牙®、蓝牙 增强数据速率(EDR)、蓝牙 低能量、ZigBee™、无线局域网(WLAN)、802.11a/b/g、802.11n、NFC/EMV、MIMO 和 WiMAX™。

此外,我们的软件产品进一步扩展了是德科技无线测试仪的功能,这些产品可以简化无线测量,自动完成耗时而复杂的测量和分析任务。软件产品适用于所有无线通信测试仪平台――自动测试蜂窝移动设备、WiMAX、LTE 和蓝牙/WLAN 设备。

是德科技系统将仪器、布线和系统硬件集成到一个机架中,可提供出色的散热性能、电力供应、人体工程学设计、安全性和机械稳定性。是德科技帮助您简化从设计到批量生产的过渡,降低测试成本,进而更快地实现盈利。

Anite 提供的相关解决方案

Anite 现在已成功融入是德科技。Anite 的设备和基础设施测试业务现在在是德科技的旗下开展工作。请了解下面关于 Anite 一致性测试工具套件、Anite SAS 互操作性测试、Propsim 信道仿真解决方案、Anite 虚拟路测工具套件和 Anite 开发工具套件的信息。有关 Anite 网络测试业务及其 Nemo 品牌解决方案的更多信息,请访问 www.anite.com 

相关产品和解决方案

  • no image available Additional Wireless Solutions from Anite 

    Additional Wireless Solutions from Anite

    • Anite is now part of Keysight Technologies
    • Device & Infrastructure Testing
    • Network Testing

Wireless Device Test Set & Wireless Solution [已停产]
Product support information for your discontinued and obsolete Wireless Device Test Set & Wireless Solution

相关行业和技术