这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

材料测试设备

Materials Test Equipment

Keysight测量测试设备通过计算介电常数和导磁率,可确定材料与电磁场的相互作用。精确测量这些材料性质可帮助设计师为应用实现最佳性能,同时缩短设计周期和得到最大的材料利用率。

阅读: 应用指南:材料介电性能测量基础

寻求帮助: 8507x 系列 服务与支持

相关产品和解决方案

  • no image available ENA 矢量网络分析仪,5 Hz 至 20 GHz 

    ENA 矢量网络分析仪,5 Hz 至 20 GHz

    中档网络分析仪的业界标准,为无源和有源器件测试提供优异的性能

  • no image available LCR 表 + 阻抗测量产品 

    LCR 表 + 阻抗测量产品

    • 行业标准
    • 丰富的产品阵容
    • 广泛的附件/夹具

  • no image available 阻抗分析仪 

    阻抗分析仪

    • 40 Hz 至 3 GHz
    • 在不同的测试条件下对各种元器件和材料进行测试
    • 交流信号电平扫描、直流偏置测量
    • 温度特征测量解决方案

  • no image available 台式 LCR 表和电阻表 

    台式 LCR 表和电阻表

    LCR 表、电容表、C-V表、高阻表、毫欧表...

  • no image available 网络分析仪 

    网络分析仪

    是德科技网络分析仪系列包括高性能型和经济型射频与微波网络分析仪、矢量网络分析仪和网络分析仪系统。

  • no image available PNA 网络分析仪,900 Hz 至 120 GHz 

    PNA 网络分析仪,900 Hz 至 120 GHz

    PNA-L 是一款通用网络分析仪;PNA 是一款性能卓越的网络分析仪,适用于无源和有源器件测试;而 PNA-X 则是一款先进和灵活的网络分析仪,能够同时进行线性和非线性器件表征。