这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

材料测试设备

Materials Test Equipment

Keysight测量测试设备通过计算介电常数和导磁率,可确定材料与电磁场的相互作用。精确测量这些材料性质可帮助设计师为应用实现最佳性能,同时缩短设计周期和得到最大的材料利用率。

阅读: 应用指南:材料介电性能测量基础

寻求帮助: 8507x 系列 服务与支持

  • N1500A 材料测量套件 N1500A 材料测量套件 

    N1500A 材料测量套件

    • 软件可自动执行复杂的介电常数和磁导率测量
    • 灵活的选件配置
    • 简单的安装程序和集成的方法选项载入程序可在不同的测量方法间无缝切换

  • N1501A 介电探头套件 N1501A 介电探头套件 

    N1501A 介电探头套件

    • 可以与 N1500A 材料测量套件配合测量复杂的介电常数
    • 适用于测量液体和符合标准的固体
    • 灵活的选件配置使您可以只选择自己需要的硬件

  • 85072A 10 GHz 分裂圆柱体谐振腔体 85072A 10 GHz 分裂圆柱体谐振腔体 

    85072A 10 GHz 分裂圆柱体谐振腔体

    Keysight 85072A 10 GHz 分裂圆柱体谐振腔体按照 IPC TM-650 2.5.5.13 测试方法,测量薄膜、裸基底和低损耗薄膜材料的介电常数和损耗正切值。

  • 16451B 电介质测试夹具 16451B 电介质测试夹具 

    16451B 电介质测试夹具

    Keysight 16451B精确测量与评估电介质材料,与ASTM D150兼容。

  • 16452A 液体测试夹具 16452A 液体测试夹具 

    16452A 液体测试夹具

    Keysight 16452A提供精确的液体材料的电介常数及抗阻测量。

  • 16453A 电介材料测试夹具 16453A 电介材料测试夹具 

    16453A 电介材料测试夹具

    Keysight 16453A是专门设计在Keysight 4991A/4291A/B上进行准确的电介常数及损耗切线测量。

  • 16454A 磁性材料测试夹具 16454A 磁性材料测试夹具 

    16454A 磁性材料测试夹具

    Keysight 16454A是专为测量螺旋管形磁性材料的磁通率而设计的。