这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

MMS频谱分析仪和接收机

高性能频谱分析仪,MMS系统仪器。

停产通告:除E5500相噪系统和JS-1000抖动系统外,是德模块化测量系统(MMS)产品将于2003年10月停产。如需详细信息,请阅读 是德MMS停产正式通告。

  • 70861A 70861A 固件升级套件 [已淘汰] 70861A 70861A 固件升级套件 [已淘汰] 

    70861A 70861A 固件升级套件 [已淘汰]

    Keysight 70861A 包括加载至插入Keysight 0900A/B 的高速 ROM/RAM 板的新固件。

  • 70900B 70900B 本地振荡器 [已淘汰] 70900B 70900B 本地振荡器 [已淘汰] 

    70900B 70900B 本地振荡器 [已淘汰]

    Keysight 70900B 是适用于模块化频谱分析仪和监视接收器的主控模块。它也是光波信号分析仪的部件。

  • 70907B 70907B 外部混频器接口模块 [已淘汰] 70907B 70907B 外部混频器接口模块 [已淘汰] 

    70907B 70907B 外部混频器接口模块 [已淘汰]

    Keysight 70907B外部混频器接口模块(EMIM)是Keysight 70000模块化频谱分析仪使用Keysight 11974系列预选毫米波混频器所需要的接口模块。

  • 70908A 70908A RF 部分,100 Hz 至 22 GHz [已淘汰] 70908A 70908A RF 部分,100 Hz 至 22 GHz [已淘汰] 

    70908A 70908A RF 部分,100 Hz 至 22 GHz [已淘汰]

    Keysight 70908 RF部分为Keysight 71210C频谱分析仪和Keysight 71400光波信号分析仪提供100Hz至22GHz宽带输入转换的基波混频。

  • 70909A 70909A RF 部分,100 Hz 至 26.5 GHz [已淘汰] 70909A 70909A RF 部分,100 Hz 至 26.5 GHz [已淘汰] 

    70909A 70909A RF 部分,100 Hz 至 26.5 GHz [已淘汰]

    Keysight 70909A RF部分提供100Hz至26.5GHz的覆盖。

  • 70910A Wide Bandwidth RF Section, 100 Hz to 26.5 GHz [已淘汰] 70910A Wide Bandwidth RF Section, 100 Hz to 26.5 GHz [已淘汰] 

    70910A Wide Bandwidth RF Section, 100 Hz to 26.5 GHz [已淘汰]

    The 70910A RF section provides coverage from 100 Hz to 26.5 GHz.

  • 71209A 71209A 微波频谱分析仪,100 Hz 至 26.5 GHz [已淘汰] 71209A 71209A 微波频谱分析仪,100 Hz 至 26.5 GHz [已淘汰] 

    71209A 71209A 微波频谱分析仪,100 Hz 至 26.5 GHz [已淘汰]

    Keysight 71209A微波频谱分析仪提供100Hz至26.5GHz的全扫描,以及内置的外部混频器能力。

  • 71210C 71210C 微波频谱分析仪,100 Hz 至 22 GHz [已淘汰] 71210C 71210C 微波频谱分析仪,100 Hz 至 22 GHz [已淘汰] 

    71210C 71210C 微波频谱分析仪,100 Hz 至 22 GHz [已淘汰]

    Keysight 71210C微波频谱分析仪提供100Hz至22GHz的全扫描。

  • 71910A 71910A 宽带宽接收器,100 Hz 至 26.5 GHz [已淘汰] 71910A 71910A 宽带宽接收器,100 Hz 至 26.5 GHz [已淘汰] 

    71910A 71910A 宽带宽接收器,100 Hz 至 26.5 GHz [已淘汰]

    Keysight 71910A是适用于监视100Hz至26.5GHz信号的接收器。