这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的 MMS 中频模块

有关已停产的中等和超宽带中频模块的支持信息

中等和超带宽中频模块

  • 70902A 70902A IF 部分,10 Hz 至 300 kHz [已淘汰] 70902A 70902A IF 部分,10 Hz 至 300 kHz [已淘汰] 

    70902A 70902A IF 部分,10 Hz 至 300 kHz [已淘汰]

    Keysight 70902A提供10Hz至300kHz的窄分辨率带宽,可用于任何配置的系统。

  • 70903A 70903A IF 部分,100 kHz 至 3 MHz [已淘汰] 70903A 70903A IF 部分,100 kHz 至 3 MHz [已淘汰] 

    70903A 70903A IF 部分,100 kHz 至 3 MHz [已淘汰]

    Keysight 70903A提供100Hz至3MHz的窄分辨率带宽,可用于任何配置的系统。

  • 70911A 70911A 超带宽中频模块 [已淘汰] 70911A 70911A 超带宽中频模块 [已淘汰] 

    70911A 70911A 超带宽中频模块 [已淘汰]

    70911A 超宽带中频模块为特定 Keysight 70000 系列频谱分析仪添加接收机功能。