这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
光输出功率。其它考虑因素有尺寸、散热和输入功率要求。选择哪种激光器主要决定于应用。例如半导体印刷系统通常有较快的运动部件(平板),因此需要有比机床应用更高的速度。
激光头与相应光学元件及系统电路构成激光干涉计系统,以适应各种应用的物理布局和测量要求。我们能帮助您建造定制位置的测量系统,以改进产品质量,增加产出,并便于精密产品的制造。
根据下面的表格选择激光头。对于所有激光头的公共特性,请参看下面的表格。如果需要不同的速度、参考频率或光束直径,请与我们联系。
所有激光头都具有如下特性:
- 类型: 氦—氖,连续波输出,2个频率(外差)
- 极化: f1, 较低频率,水平方向;f2, 较高频率,垂直方向, f1 和 f2 之差是参考频率。见下表。
- 光束输出功率: 180 uW 最小值,1 mW 最大值(5517B 为120 uW 最小值,1 mW 最大值)。可用更高的功率计,请与我们联系。
- 光束直径: 6 mm (0.25 in) 标准。也可提供 3 mm 和 9 mm 。
- 波长: 632.9913720 nm (标称值,真空中)
- 波长精度: ± 0.1 ppm (真空, 3 sigma, 寿命期内). ± 0.02 工厂按 MIL-STD 45663 校准
- 波长稳定度: ± 0.002 ppm,1 小时 (典型值,真空), ± 0.02 ppm寿命期内(真空)
- 测量范围: 40 m (130 feet) ,所有轴之和
- 预热时间: <10 分钟 (4 分钟,典型值)
- 安全类别: II类激光产品,符合美国国家设备和放射性健康中心法规21 CFR 1040.10 和 1040.11
- MTBF: > 50,000 小时,典型值
- 磁场强度: <= 5.25 milliGauss ,离包装激光头表面任何点的距离为4.6 m (15 ft) (由于不工作真空管周围存在永磁铁)
- 输入功率要求: +15V ± 0.3V ,最大 2.2A;-15V ± 0.3V最大0.02A,5519A/B 使用交流功率输入,详情见产品网页。
- 散热: 23W ,工作; 35W,预热; 5519A/B 工作为33W;预热为50W 。
- 电缆所需空间: 仪器后面板外12.00 cm (4.72 in); 5519A/B 为10.00 cm (4 in)。
- 保修期: 3 年
以“L”结尾的激光头产品型号(如5517BL)有如下附加特性:
- 通风: 允许通强制冷风,以减小至应用对象的散热。
查找适合自己的型号
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
5517FL 激光头的主要用途包括基于 VME 和 PC 的激光干涉仪系统,其线性光学的最大速度为 2 m/s。
5517 系列是 II 类氦氖激光源,可以为精密双频干涉测量提供高度稳定和准确的 633 nm 波长光。
5517B 主要与基于 VME 和 PC 的系统以及 5527A 系统结合使用,用于机床等运动速度较慢的应用。
Keysight 5517D 的主要用途包括基于 VME 和 PC 的系统以及 Keysight 5501A 和 5527A 系统等运动速度较快的应用。
5517EL 激光头的主要用途包括基于 VME 和 PC 的激光干涉仪系统等运动速度较快的应用,例如半导体光刻。
下一页
保护您的创新投资
激光头特色资源
需要帮助或遇到问题?