这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

LCR 表 + 阻抗测量产品

利用行业标准的阻抗测量仪表,创造卓越成绩

过去的半个多世纪中,惠普、安捷伦和是德科技凭借不断的技术创新,为业界贡献了卓越的阻抗分析产品。无论研发、生产、质控、进货检查或者其他应用,能够帮助客户成功完成任务是我们最大的荣耀。从阻抗分析仪到全面的测试附件,我们将一如既往地为您提供完整解决方案,满足您的需求。选择是德科技阻抗测量解决方案,实现业务成功。

寻找下一代产品?欢迎了解 E4990A 阻抗发析仪,它具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,让您可以灵活选择。

寻找行业标准的 LCR 表?欢迎了解 E4980A 和 E4980AL 精密型 LCR 表

相关产品和解决方案

  • no image available 材料测试设备 

    材料测试设备

    分析仪,测试夹具,探测计算介电常数和导磁率...

台式 LCR 表和电阻表 [已停产]
此页提供是德已停产的台式 LCR 表和电阻表及附件产品的支持信息.