这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

LCR 表 + 阻抗测量产品

利用行业标准的阻抗测量仪表,创造卓越成绩

过去的半个多世纪中,惠普、安捷伦和是德科技凭借不断的技术创新,为业界贡献了卓越的阻抗分析产品。无论研发、生产、质控、进货检查或者其他应用,能够帮助客户成功完成任务是我们最大的荣耀。从阻抗分析仪到全面的测试附件,我们将一如既往地为您提供完整解决方案,满足您的需求。选择是德科技阻抗测量解决方案,实现业务成功。

寻找下一代产品?欢迎了解 E4990A 阻抗发析仪,它具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,让您可以灵活选择。

寻找行业标准的 LCR 表?欢迎了解 E4980A 和 E4980AL 精密型 LCR 表

缩小范围

去除所有优化

行业/技术

按内容类型

按产品类别

1 / 1

排序:
Impedance and Network Analysis Application List Application Note
This document provides the information of unique and new solutions for impedance and network analysis with using Keysight impedance analyzers, LCR meters and ENA series network analyzers.

应用说明 2012-10-30