这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

LCR 表 + 阻抗测量产品

利用行业标准的阻抗测量仪表,创造卓越成绩

过去的半个多世纪中,惠普、安捷伦和是德科技凭借不断的技术创新,为业界贡献了卓越的阻抗分析产品。无论研发、生产、质控、进货检查或者其他应用,能够帮助客户成功完成任务是我们最大的荣耀。从阻抗分析仪到全面的测试附件,我们将一如既往地为您提供完整解决方案,满足您的需求。选择是德科技阻抗测量解决方案,实现业务成功。

寻找下一代产品?欢迎了解 E4990A 阻抗发析仪,它具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,让您可以灵活选择。

寻找行业标准的 LCR 表?欢迎了解 E4980A 和 E4980AL 精密型 LCR 表

26-50 / 457

排序:
16034G/H Test Fixture Service Manual
This manual describes replaceable parts information.

服务手册 2017-12-01

PDF PDF 1.06 MB
E4981A Capacitance Meter - Data Sheet
This data sheet describes key technical specifications for the E4981A 120 Hz/1 kHz/1 MHz capacitance meter.

产品资料 2017-12-01

PDF PDF 3.07 MB
产品快报 Keysight U1700 系列手持式电容/LCR 表
产品快报 Keysight U1700 系列手持式电容/LCR 表

促销资料 2017-11-29

PDF PDF 776 KB
Keysight U1730C 系列手持式 LCR 表最新 LCR 表超出您的预期
Keysight U1730C 系列手持式 LCR 表最新 LCR 表超出您的预期

产品资料 2017-11-29

Keysight E5061B 网络分析仪
Keysight E5061B 网络分析仪

促销资料 2017-11-28

PDF PDF 870 KB
是德科技 使用扫描仪和 Keysight 4263B LCR 表 进行高效的多抽头变压器测量
是德科技 使用扫描仪和 Keysight 4263B LCR 表 进行高效的多抽头变压器测量

应用说明 2017-11-28

是德科技E4981A 电容表树立陶瓷电容器产品测试的新标准
是德科技E4981A 电容表树立陶瓷电容器产品测试的新标准

手册 2017-11-28

PDF PDF 1.92 MB
是德科技 E4980A 精密 LCR 表 20 Hz 至 2 MHz
是德科技 E4980A 精密 LCR 表 20 Hz 至 2 MHz

手册 2017-11-28

PDF PDF 2.06 MB
Keysight E4980A 精密 LCR 表, 20 Hz 至 2 MHz
Keysight E4980A 精密 LCR 表, 20 Hz 至 2 MHz

促销资料 2017-11-28

PDF PDF 396 KB
是德科技U1701B 手持式电容表
是德科技U1701B 手持式电容表

产品资料 2017-11-28

是德科技 高效变压器/低频线圈测试
是德科技 高效变压器/低频线圈测试

应用说明 2017-11-28

是德科技 使用网络和阻抗分析仪评测 13.56 MHz RFID 标签和 阅读器/记录器
是德科技 使用网络和阻抗分析仪评测 13.56 MHz RFID 标签和 阅读器/记录器

应用说明 2017-11-27

使用 Keysight E5061B 低频 — 射频网络分析仪 测量频率响应
使用 Keysight E5061B 低频 — 射频网络分析仪 测量频率响应

应用说明 2017-11-27

是德科技 使用网络分析仪进行时域分析
是德科技 使用网络分析仪进行时域分析

应用说明 2017-11-27

是德科技 AN 1305-4 高效的 电解电容器测试
是德科技 AN 1305-4 高效的 电解电容器测试

应用说明 2017-11-27

产品快报 Keysight E4982A LCR 表 1 MHz ~ 3 GHz
产品快报 Keysight E4982A LCR 表 1 MHz ~ 3 GHz

促销资料 2017-11-27

PDF PDF 215 KB
是德科技 使用 LCR 表和阻抗分析仪测量介电常数和 导磁率的解决方案
是德科技 使用 LCR 表和阻抗分析仪测量介电常数和 导磁率的解决方案

应用说明 2017-11-26

KeysightE4980AL 精密 LCR 表20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz
KeysightE4980AL 精密 LCR 表20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz

手册 2017-11-24

PDF PDF 1.18 MB
是德科技利用Keysight ENA 系列网络分析仪进行无线充电(WPT)测量
是德科技利用Keysight ENA 系列网络分析仪进行无线充电(WPT)测量

应用说明 2017-11-24

是德科技用 Keysight E4980A/AL 精密 LCR 表测试无线充电系统中的线圈
是德科技用 Keysight E4980A/AL 精密 LCR 表测试无线充电系统中的线圈

应用说明 2017-11-23

Keysight E5061B-3L5 LF-RF配有选件 005 阻抗分析功能的网络分析仪
Keysight E5061B-3L5 LF-RF配有选件 005 阻抗分析功能的网络分析仪

产品资料 2017-11-23

德科技E4991B 阻抗分析仪
德科技E4991B 阻抗分析仪

手册 2017-11-23

PDF PDF 3.47 MB
是德科技使用 E5061B 低频-射频网络分析仪测量直流-直流转换器和 PDN
是德科技使用 E5061B 低频-射频网络分析仪测量直流-直流转换器和 PDN

应用说明 2017-11-23

是德科技使用 Keysight 材料测量解决方案进行介电性能测量
是德科技使用 Keysight 材料测量解决方案进行介电性能测量

手册 2017-11-23

PDF PDF 1.62 MB
Keysight E4982A LCR 表
Keysight E4982A LCR 表

配置指南 2017-11-23

以前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页