这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

LCR表和电阻表

应用作为行业标准的产品,成功完成阻抗测量
过去的半个多世纪中,惠普和安捷伦凭借创新为业界提供了卓越的阻抗分析产品。无论研发、生产、质控、进货检查或者其他应用,能够帮助客户成功完成任务是我们最大的荣耀。从阻抗分析仪到全面的测试附件,我们将一如既往地为您提供完整解决方案,满足您的需求。应用安捷伦阻抗测量解决方案,成就业务成功。

寻找下一代产品?了解 E4990A 阻抗分析仪,20 Hz 至 120 MHz,配有灵活的频率选件

寻找作为行业标准的 LCR 表?了解 E4980A 和 E4980AL 精密 LCR 表
 

  • 台式 LCR 表和电阻表 台式 LCR 表和电阻表 

    台式 LCR 表和电阻表

    LCR 表、电容表、C-V表、高阻表、毫欧表...

  • 阻抗分析仪 阻抗分析仪 

    阻抗分析仪

    是德官网为您提供各种阻抗分析仪,精密阻抗分析仪的相关内容,包括阻抗分析仪的分类,使用方法,工作原理,价格及注意事项。

  • U1701B和U1730C系列手持式电容表和 LCR 电桥表 U1701B和U1730C系列手持式电容表和 LCR 电桥表 

    U1701B和U1730C系列手持式电容表和 LCR 电桥表

    是德最新的手持式电容表和 LCR 电桥表,使您能够快速方便地执行基础电感, 电容,电阻(LCR) 测量…

  • 用于 LCR 表和电阻表的测试附件 用于 LCR 表和电阻表的测试附件 

    用于 LCR 表和电阻表的测试附件

    • 适用于各种 SMD/引线元件的夹具和镊子
    • 电缆、适配器和探头
    • 直流偏置测量的设备
    • 电容器、寄存器标准件

台式 LCR 表和电阻表 [已停产]
此页提供是德已停产的台式 LCR 表和电阻表及附件产品的支持信息.