这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

通用Infiniium示波器

利用Infiniium 54830系列数字存储示波器(DSO)或混合信号示波器(MSO)简化高级测量和复杂的分析过程。 Infiniium荣获了8项行业大奖,它将Windows界面和模拟型控制旋钮相结合,实现了强大的触发、测量、数学运算和定制分析功能。现在,Infiniium 54830系列示波器提供了业内领先的、高达128 Mpts的 MegaZoom深内存。早期的许多Infiniium示波器都以惠普(HP)的品牌推出的。

请通过Keysight Direct的同类产品比较或产品顾问来寻找最适合您的示波器,并立即在线获取快速报价( Quick Quote)。

示波器的优惠及特价活动

请了解新一代是德示波器产品。

  • 54832B Infiniium DSO [已淘汰] 54832B Infiniium DSO [已淘汰] 

    54832B Infiniium DSO [已淘汰]

    拥有1 GHz的带宽、4个通道、4 GSa/s的最大采样率,以及4 Mpts 的MegaZoom深内存(最大可扩展至128 Mpts)。

  • 54833B Infiniium DSO [已淘汰] 54833B Infiniium DSO [已淘汰] 

    54833B Infiniium DSO [已淘汰]

    目前市场上成本最低的1 GHz示波器!提供4 GSa/s的最大采样率和1 Mpts的 MegaZoom深内存(最大可扩展至128 Mpts)。

  • 54830D Infiniium MSO [已淘汰] 54830D Infiniium MSO [已淘汰] 

    54830D Infiniium MSO [已淘汰]

    MSO拥有600 MHz带宽、2 +16通道和高达 128 Mpts的 MegaZoom深内存。它非常适于日益复杂的嵌入式数字设计。

  • 54831D Infiniium MSO [已淘汰] 54831D Infiniium MSO [已淘汰] 

    54831D Infiniium MSO [已淘汰]

    MSO 拥有600 MHz带宽、4 +16通道和高达 128 Mpts 的 MegaZoom深内存 。它非常适于日益复杂的嵌入式数字设计。

  • 54832D Infiniium MSO [已淘汰] 54832D Infiniium MSO [已淘汰] 

    54832D Infiniium MSO [已淘汰]

    MSO 拥有1 GHz的带宽、4 +16通道和高达 128 Mpts 的 MegaZoom深内存 。它非常适于日益复杂的嵌入式数字设计。

  • 54833D 2+16通道,1 GHz 混合信号Infiniium示波器 [已淘汰] 54833D 2+16通道,1 GHz 混合信号Infiniium示波器 [已淘汰] 

    54833D 2+16通道,1 GHz 混合信号Infiniium示波器 [已淘汰]

    Keysight 54833D 混合信号示波器 (MSO)有2个示波器通道和16个逻辑通道,它把示波器的信号分析与逻辑分析仪的多通道定时测量结合到一起……

  • 54830B Infiniium DSO [已淘汰] 54830B Infiniium DSO [已淘汰] 

    54830B Infiniium DSO [已淘汰]

    拥有高达600 MHz的带宽、双通道、4GSa/s的最大采样率 ,以及4 Mpts MegaZoom深内存(最大可扩展至 128 Mpts)。