阻抗分析仪能够实现真正的元器件表征

是德科技阻抗分析仪做为专业的测试仪器能够执行从毫欧至兆欧、从 5 Hz 至 3 GHz 的元器件评测,并且精度出众。在实验室中使用阻抗分析仪,实现对高品质元器件的真正表征。

  • E4990A 阻抗分析仪具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,并内置 40 V 直流偏置源,可在宽阻抗范围内提供 0.045%(典型值)的出色基本精度
  • E4991B 阻抗分析仪具有 1 MHz 至 3 GHz 的频率范围,并内置 40 V 直流偏置源(选件 001),可在宽阻抗范围内提供出色的 0.65% 基本精度。材料测量选件提供从 -55 °C 到 150°C 的温度特征分析功能(选件 007),并能够直接得到介电常数和导磁率的读数(选件 002)
  • E5061B ENA 系列网络分析仪与选件 3L5/005 结合使用,可以支持从 5 Hz 到 3 GHz 的广泛频率范围,并拥有 2% 的基本精度(典型值)、40 V 内置直流偏置源、网络分析、阻抗分析和增益/相位分析功能

为您的应用选择恰当的频率范围

是德科技阻抗分析仪提供出色的产品性能,再结合使用丰富的频率选件,能够以更经济的价格满足您的需求。您可以从 10 MHz 至 3 GHz 的频率范围内,为自己的应用选择恰当的频率范围, 也可以灵活选择各种频率升级选件。您可以用少量投资只购买当前所需的性能,而后再根据需求变化进行升级。选择适合的阻抗分析仪产品——同时实现工程目标和业务目标。

查找适合您的阻抗分析仪型号

您已经拥有其中某个产品? 访问技术支持

使用合适的配件完成您的配置

是德科技提供各种附件和测试夹具,可与我们的 LCR 表、阻抗分析仪、电容表和网络分析仪配合使用。每个附件都旨在确保高度准确的测量,而不会降低测量仪器的性能。

阻抗分析仪特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?