这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
阻抗分析仪能够实现真正的元器件表征
是德科技阻抗分析仪做为专业的测试仪器能够执行从毫欧至兆欧、从 5 Hz 至 3 GHz 的元器件评测,并且精度出众。在实验室中使用阻抗分析仪,实现对高品质元器件的真正表征。
- E4990A 阻抗分析仪具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,并内置 40 V 直流偏置源,可在宽阻抗范围内提供 0.045%(典型值)的出色基本精度
- E4991B 阻抗分析仪具有 1 MHz 至 3 GHz 的频率范围,并内置 40 V 直流偏置源(选件 001),可在宽阻抗范围内提供出色的 0.65% 基本精度。材料测量选件提供从 -55 °C 到 150°C 的温度特征分析功能(选件 007),并能够直接得到介电常数和导磁率的读数(选件 002)
- E5061B ENA 系列网络分析仪与选件 3L5/005 结合使用,可以支持从 5 Hz 到 3 GHz 的广泛频率范围,并拥有 2% 的基本精度(典型值)、40 V 内置直流偏置源、网络分析、阻抗分析和增益/相位分析功能
为您的应用选择恰当的频率范围
是德科技阻抗分析仪提供出色的产品性能,再结合使用丰富的频率选件,能够以更经济的价格满足您的需求。您可以从 10 MHz 至 3 GHz 的频率范围内,为自己的应用选择恰当的频率范围, 也可以灵活选择各种频率升级选件。您可以用少量投资只购买当前所需的性能,而后再根据需求变化进行升级。选择适合的阻抗分析仪产品——同时实现工程目标和业务目标。
查找适合您的阻抗分析仪型号
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
起价
E4990A 阻抗分析仪提供了出色的 0.045%(典型值)基本准确度,适用于元器件、半导体和材料测量。 了解更多!
起价
E4991B 阻抗分析仪可在宽广的阻抗范围内提供 0.65% 的基本准确度,还可以选配材料测量选件以执行温度特征分析。
下一页
阻抗分析仪特色资源
需要帮助或遇到问题?