这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

阻抗分析仪

阻抗分析仪能够实现真正的元器件表征

是德科技阻抗分析仪能够执行从毫欧至兆欧、从 5 Hz 至 3 GHz 的元器件评测,并且精度出众。在实验室中使用阻抗分析仪,实现对高品质元器件的真正表征。

  • E4990A 阻抗分析仪具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,并内置 40 V 直流偏置源,可在宽阻抗范围内提供 0.045%(典型值)的出色基本精度
  • E4991B 阻抗分析仪具有 1 MHz 至 3 GHz 的频率范围,并内置 40 V 直流偏置源(选件 001),可在宽阻抗范围内提供出色的 0.65% 基本精度。材料测量选件提供从 -55 °C 到 150°C 的温度特征分析功能(选件 007),并能够直接得到介电常数和导磁率的读数(选件 002)
  • E5061B ENA 系列网络分析仪与选件 3L5/005 结合使用,可以支持从 5 Hz 到 3 GHz 的广泛频率范围,并拥有 2% 的基本精度(典型值)、40 V 内置直流偏置源、网络分析、阻抗分析和增益/相位分析功能

为您的应用选择恰当的频率范围

是德科技阻抗分析仪提供出色的产品性能,再结合使用丰富的频率选件,能够以更经济的价格满足您的需求。您可以从 10 MHz 至 3 GHz 的频率范围内,为自己的应用选择恰当的频率范围。.也可以灵活选择各种频率升级选件。您可以用少量投资只购买当前所需的性能,而后再根据需求变化进行升级。选择适合自己的产品——同时实现工程目标和业务目标。

比较所有阻抗分析仪 (3)

  • E4990A 阻抗分析仪,20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz E4990A 阻抗分析仪,20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz (1) 

    E4990A 阻抗分析仪,20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz

    • 频率:20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz
    • ±0.08%(±0.045%) 典型值)基本精度
    • 25 mΩ 至 40 MΩ 宽阻抗测量范围
    • 测试信号电平:5 mVrms 至 1 Vrms,200 uArms 至 20 mArms

  • E4991B 阻抗分析仪,1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz E4991B 阻抗分析仪,1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz (1) 

    E4991B 阻抗分析仪,1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz

    3 种频率选件(1 MHz 至 500 M/1 G/3 GHz,可升级)

    ±0.65% 基本精度

    介电/磁性材料测量(选件 002)

    温度特征测量(选件 007)

    可靠的晶圆上测量(选件 010)

  • E5061B ENA 系列网络分析仪 E5061B ENA 系列网络分析仪 (1) 

    E5061B ENA 系列网络分析仪

    E5061B 提供基本的 S 参数测量,使您不必拆开 RFID 标签即可测量 RFID 标签的谐振频率。

  • 阻抗分析仪升级 阻抗分析仪升级 

    阻抗分析仪升级

    Complete list of the Impedance Analyzers Upgrades

Impedance Analyzers [已停产]
This page provides product support information for discontinued and obsolete impedance analyzers.