这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

89400 系列矢量信号分析仪

适用于设计查错,带有灵活解调的矢量信号分析仪。

请了解新一代是德频谱分析仪产品。

  • 89441A-AYH 选件 AYH 数字视频信号分析仪 [已淘汰] 89441A-AYH 选件 AYH 数字视频信号分析仪 [已淘汰] 

    89441A-AYH 选件 AYH 数字视频信号分析仪 [已淘汰]

    Keysight 89400 选件 AYH 数字视频信号分析仪能满足广播和有线电视系统设计师的需要,Keysight 89400 矢量信号分析仪可精确评测数字视频行业新出现的调制制式 RF 信号,这些制式包括QAM、DVB 和 VSB。

  • 89410A VSA 带 W-CDMA 能力, DC 至 10 MHz [已淘汰] 89410A VSA 带 W-CDMA 能力, DC 至 10 MHz [已淘汰] 

    89410A VSA 带 W-CDMA 能力, DC 至 10 MHz [已淘汰]

    Keysight 89410A覆盖dc至10MHz的频率范围,并可提供第二个可选通道。

  • 89411A Downconverter, 21.4 MHz [已淘汰] 89411A Downconverter, 21.4 MHz [已淘汰] 

    89411A Downconverter, 21.4 MHz [已淘汰]

    The 89411A is no longer available, the replacement products are N9030A PXA signal analyzer or N9064A VXA vector signal analysis measurement application.

  • 89441A VSA 带 W-CDMA 能力,DC 至 2.65 GHz [已淘汰] 89441A VSA 带 W-CDMA 能力,DC 至 2.65 GHz [已淘汰] 

    89441A VSA 带 W-CDMA 能力,DC 至 2.65 GHz [已淘汰]

    Keysight 89441A 在标量和矢量模式覆盖基带和 DC 至 2.65GHz 的 RF 范围。

  • 89441V VSB/QAM 信号分析仪,DC 至 2650 MHz [已淘汰] 89441V VSB/QAM 信号分析仪,DC 至 2650 MHz [已淘汰] 

    89441V VSB/QAM 信号分析仪,DC 至 2650 MHz [已淘汰]

    Keysight 89441V可代替测试数字视频调制发信机所需要的4种设备:解调收信机、频谱分析仪、功率计和频率计数器。

  • 89450A DMCA 无线电测试专用件 [已淘汰] 89450A DMCA 无线电测试专用件 [已淘汰] 

    89450A DMCA 无线电测试专用件 [已淘汰]

    Keysight 89450A DMCA(数字多道接入)专用件为 89400 系列矢量信号分析仪增加对 M16QAM 信号的“单键”测试和调制分析。

  • 89451A 无线电测试专用件 [已淘汰] 89451A 无线电测试专用件 [已淘汰] 

    89451A 无线电测试专用件 [已淘汰]

    Keysight 89451A无线电测试专用件为迅速设置和测试NADC、PDC、PHS和用户定义系统增加了“单键”测量。