这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8590 测量专用软件

8590 已经废型。推荐的替代产品是 X 系列先进测量应用软件

这些测量专用软件支持您对 8590 系列频谱分析仪的测量能力进行定制。

请了解新一代是德频谱分析仪产品。
 

  • 11770A  链路测量专用软件 [已淘汰] 11770A 链路测量专用软件 [已淘汰] 

    11770A 链路测量专用软件 [已淘汰]

  • 85713A 数字射频测量专用软件 [已淘汰] 85713A 数字射频测量专用软件 [已淘汰] 

    85713A 数字射频测量专用软件 [已淘汰]

  • 85714A 标量测量专用软件 [已淘汰] 85714A 标量测量专用软件 [已淘汰] 

    85714A 标量测量专用软件 [已淘汰]

  • 85715B GSM900 测量专用软件 [已淘汰] 85715B GSM900 测量专用软件 [已淘汰] 

    85715B GSM900 测量专用软件 [已淘汰]

  • 85717A CT2-CAI 测量专用软件 [已淘汰] 85717A CT2-CAI 测量专用软件 [已淘汰] 

    85717A CT2-CAI 测量专用软件 [已淘汰]

  • 85718B NADC-TDMA 测量专用软件 [已淘汰] [已淘汰] 85718B NADC-TDMA 测量专用软件 [已淘汰] [已淘汰] 

    85718B NADC-TDMA 测量专用软件 [已淘汰] [已淘汰]

  • 85719A 噪声系数测量专用软件 [已淘汰] 85719A 噪声系数测量专用软件 [已淘汰] 

    85719A 噪声系数测量专用软件 [已淘汰]

  • 85720C PDC 测量专用软件 [已淘汰] 85720C PDC 测量专用软件 [已淘汰] 

    85720C PDC 测量专用软件 [已淘汰]

  • 85721A 有线电视测量专用软件 [已淘汰] 85721A 有线电视测量专用软件 [已淘汰] 

    85721A 有线电视测量专用软件 [已淘汰]

  • 85722B 发射机测量专用软件 [已淘汰] 85722B 发射机测量专用软件 [已淘汰] 

    85722B 发射机测量专用软件 [已淘汰]

  • 85723A DECT 测量专用软件 [已淘汰] 85723A DECT 测量专用软件 [已淘汰] 

    85723A DECT 测量专用软件 [已淘汰]

  • 85724A 85724A 广播测量专用软件 [已淘汰] 85724A 85724A 广播测量专用软件 [已淘汰] 

    85724A 85724A 广播测量专用软件 [已淘汰]

  • 85725C CDMA 测量专用软件 [已淘汰] 85725C CDMA 测量专用软件 [已淘汰] 

    85725C CDMA 测量专用软件 [已淘汰]

  • 85726B PHS 测量专用软件 [已淘汰] 85726B PHS 测量专用软件 [已淘汰] 

    85726B PHS 测量专用软件 [已淘汰]

  • 85727A GSM 多频带专用软件 [已淘汰] 85727A GSM 多频带专用软件 [已淘汰] 

    85727A GSM 多频带专用软件 [已淘汰]