这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8510 信号源

停产通知: Keysight 8510 和 8530 系列矢量网络分析仪已经停产,其支持截止日期为 2009 年 4 月 1 日。在不到 3 年的时间里,PNA 系列已经扩展到覆盖 20、40、50 和 67 GHz,并且正在提供针对 110 GHz 的新能力。 凭借其卓越的性能和灵活性,PNA 系列很快成为网络分析的最新标准。 因此,在上市销售了大约 20 年之后,8510 和 8530 系列现已停止生产, 包括相关的型号、升级选件和大部分附件。 已停产的 8510 网络分析仪系统

为了保护您的投资,是德将在这些产品停产之后继续提供五年的支持。 从 8510 和 8530 过渡到 PNA 系列网络分析仪

这些扫描源是对 8510 网络分析仪系统的有力补充。

  • 83622B 合成扫描信号发生器,2 至 20 GHz [已淘汰] 83622B 合成扫描信号发生器,2 至 20 GHz [已淘汰] 

    83622B 合成扫描信号发生器,2 至 20 GHz [已淘汰]

    Keysight 83622B 合成扫描源用于需要高......的应用

  • 83623L 合成扫描连续波信号发生器,10 MHz 至 20 GHz [已淘汰] 83623L 合成扫描连续波信号发生器,10 MHz 至 20 GHz [已淘汰] 

    83623L 合成扫描连续波信号发生器,10 MHz 至 20 GHz [已淘汰]

    Keysight 83623L 合成扫描连续波信号发生器用于需要高......的应用