这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的 8510 网络分析仪系统,45 MHz 至 110 GHz

停产通知:是德科技将继续为这些产品提供支持,直至 2009 年 4 月 1 日为止。如果您有任何问题,请与是德科技联系。推荐的替代产品为 PNA 系列微波网络分析仪。

为了保护您的投资,是德科技将在这些产品停产后继续提供五年的技术支持。支持的截止日期为 2009 年 4 月 1 日。

在不到 3 年的时间里,PNA 系列已经发展到包括 20、40、50 和 67 GHz 等型号,现在更推出功能更强大的 110 GHz 型号。凭借出色的性能和灵活性,PNA 系列已经迅速成为网络分析领域的新标杆。因此,8510 和 8530 在上市大约 20 年后终于停产。同时停产的还包括相关型号、升级和大多数附件。

系统包括:
8510C, 8510E, 8510SX, 85106D, 85107B, 85108A, 85108L, 8510XF, E7340A, E7350A, 8530A

测试仪包括:
8511A, 8511B, 8514B, 8515A, 8517B, 85110A, 85110L

信号源包括:
83621B, 83631B, 83651B

升级包括:
85014B, 85103E, 85111B, E7346A, E7355A, E7357A, 85395C, 11575F, 85043C, 85103F, E7345A, E7347A, E7356A, 85395B, 85396A, 11575H

附件包括:
83601A, 85161B, E7342L, E7342R, E7352L, E7352R, U85104A, W85104A, 85105A, 85112A, 85370A, V85104A, Q85104A

我们推荐了适合的 PNA 系列系统和服务来满足您的测试测量需求,详情请参见 8510/8530 至 PNA 系列选型指南

  • 8510SX 微波网络分析仪,45 MHz 至 26.5 GHz [已淘汰] 8510SX 微波网络分析仪,45 MHz 至 26.5 GHz [已淘汰] 

    8510SX 微波网络分析仪,45 MHz 至 26.5 GHz [已淘汰]

    Keysight 8510SX 微波矢量网络分析仪是一套配有 Keysight 8510C 矢量网络分析仪、26.5 GHz S 参数测试仪、26.5 GHz 合成扫描信号源和全套 3.5 mm 测量附件的完整系统。

  • 85107B 微波网络分析仪,45 MHz 至 50 GHz [已淘汰] 85107B 微波网络分析仪,45 MHz 至 50 GHz [已淘汰] 

    85107B 微波网络分析仪,45 MHz 至 50 GHz [已淘汰]

    Keysight 85107B 微波矢量网络分析仪是一款配有 Keysight 8510C 矢量网络分析仪、50 GHz S 参数测试仪、50 GHz 合成扫描信号源和 2.4 mm 测量附件的完整系统。

  • E7350A 单次扫描网络分析仪系统,45 MHz 至 110 GHz [已淘汰] E7350A 单次扫描网络分析仪系统,45 MHz 至 110 GHz [已淘汰] 

    E7350A 单次扫描网络分析仪系统,45 MHz 至 110 GHz [已淘汰]

    Keysight 8510XF(Keysight E7350A)可在单次扫描中测量同轴(1.0mm)或硅片上达110GHz的宽带器件,并经过完全的校准。

  • 同轴测试仪 [已停产] 同轴测试仪 [已停产] 

    同轴测试仪 [已停产]

    同轴测试仪

  • 8510 Millimeter-Wave System Components  [已停产] 8510 Millimeter-Wave System Components [已停产] 

    8510 Millimeter-Wave System Components [已停产]

    8510 Millimeter-Wave System Components

  • 8510 信号源 [已停产] 8510 信号源 [已停产] 

    8510 信号源 [已停产]

    8510 信号源

  • 85043C 机架系统套件 [已淘汰] 85043C 机架系统套件 [已淘汰] 

    85043C 机架系统套件 [已淘汰]

    Keysight 85043C 机架系统套件是一款高 128 mm(50.5 英寸)、宽 60 cm(24 英寸)、深 80 cm(32 英寸)的机架。

  • 85106D 毫米波网络分析仪, 33 GHz至110 GHz [已淘汰] 85106D 毫米波网络分析仪, 33 GHz至110 GHz [已淘汰] 

    85106D 毫米波网络分析仪, 33 GHz至110 GHz [已淘汰]

    Keysight 85106D毫米波网络分析仪子系统包括Keysight 8510C网络分析仪,Keysight 85105A毫米波控制器,Keysight 83621B合成源(RF)和Keysight 83612B合成源(LO),所有仪器都装在带延伸台面的机架上。

  • 85108A 脉冲射频网络分析仪系统,2 至 20 GHz [已淘汰] 85108A 脉冲射频网络分析仪系统,2 至 20 GHz [已淘汰] 

    85108A 脉冲射频网络分析仪系统,2 至 20 GHz [已淘汰]

    Keysight 85108A 脉冲射频网络分析仪是已由工厂集成的系统,它提供进行2GHz至20GHz脉冲射频测量所需要的全部仪器配置。

  • 85108L 脉冲射频网络分析仪,45 MHz至2 GHz [已淘汰] 85108L 脉冲射频网络分析仪,45 MHz至2 GHz [已淘汰] 

    85108L 脉冲射频网络分析仪,45 MHz至2 GHz [已淘汰]

    Keysight 85108L脉冲射频网络分析仪是已由工厂集成的系统,它提供进行2GHz至20GHz脉冲射频测量所需要的全部仪器配置。

  • 8510C 矢量网络分析仪 [已淘汰] 8510C 矢量网络分析仪 [已淘汰] 

    8510C 矢量网络分析仪 [已淘汰]

    Keysight 8510C矢量网络分析仪的优异性能可应对您面临的新设计和测试挑战。

  • 8510E 微波网络分析仪, 45 MHz至20 GHz [已淘汰] 8510E 微波网络分析仪, 45 MHz至20 GHz [已淘汰] 

    8510E 微波网络分析仪, 45 MHz至20 GHz [已淘汰]

    Keysight 8510E微波矢量网络分析仪是完整的不上架的系统,它包括Keysight 8510C矢量网络分析仪,20GHz S-参数测试装置,20GHz合成扫频仪和全套3.5mm测量附件。

  • 85161B 测量自动化软件 [已淘汰] 85161B 测量自动化软件 [已淘汰] 

    85161B 测量自动化软件 [已淘汰]

    Keysight 85161B 是一个用于 Keysight 8510C 和 Keysight 8510B 网络分析仪的测量自动化软件。

  • E7340A 单次扫描网络分析仪系统,45 MHz 至 85 GHz [已淘汰] E7340A 单次扫描网络分析仪系统,45 MHz 至 85 GHz [已淘汰] 

    E7340A 单次扫描网络分析仪系统,45 MHz 至 85 GHz [已淘汰]

    Keysight 8510XF(Keysight E7340A)可在单次扫描中测量同轴(1.0mm)或硅片上达85GHz的宽带器件,并经过完全的校准。