这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

同轴测试仪

停产通知: Keysight 8510 和 8530 系列矢量网络分析仪已经停产,其支持截止日期为 2009 年 4 月 1 日。在不到 3 年的时间里,PNA 系列已经扩展到覆盖 20、40、50 和 67 GHz,并且正在提供针对 110 GHz 的新能力。 凭借其卓越的性能和灵活性,PNA 系列很快成为网络分析的最新标准。 因此,在上市销售了大约 20 年之后,8510 和 8530 系列现已停止生产, 包括相关的型号、升级选件和大部分附件。已停产的 8510 网络分析仪系统

为了保护您的投资,是德将在这些产品停产之后继续提供五年的支持。 从 8510 和 8530 过渡到 PNA 系列网络分析仪

8510 测试仪是决定系统频率范围的系统元器件,也是系统技术指标的主要决定因素。 多个 S 参数测试仪可用于 45 MHz 至 50 GHz 的宽带同轴测量。

缩小范围

按内容类型

1 / 1

排序:
Specifying Calibration Standards and Kits for Keysight Vector Network Analyzers (AN 1287-11)
This paper discusses calibration standard definitions, calibration kit content, and its structure requirements for Keysight's vector network analyzers. Also provided are set up examples and how to modify an existing calibration kit definition file.

应用说明 2011-03-28