这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

函数发生器 / 任意波形发生器

实现革命性创新的波形发生器

Keysight 33500B 和 33600A 系列波形发生器采用独有的 Trueform 信号生成技术,相比于上一代的直接数字合成(DDS)波形发生器,它们的性能、保真度和灵活性更为出色。

更低的谐波失真
干净的无杂散信号不会带来噪声或伪影。在测试过程中,能够确保您所查看的是纯粹的设计特征,而不含波形发生器引入的噪声。

降低的抖动
提供非常低的相位噪声,可以实现更精确的信号表征。

可变带宽噪声
通过调整内置噪声发生器的带宽,您可以轻松控制信号的频率内容。

波形叠加与合成能力
使用单个通道即可轻松地在信号中添加噪声,进行裕量和失真测试。无需使用双通道发生器,便可生成双音多频信号。如果使用双通道型号,您能够叠加和合并多达 4 个信号。

支持 BenchVue 软件:无需编程,即可通过您的 PC 和仪器一起完成更多工作。您可以通过 PC 直观地控制函数发生器、构建自动化测试并设计定制波形。

比较所有的函数发生器 (27)

查找函数发生器

  • 高性能任意波形发生器 高性能任意波形发生器 (12) 

    高性能任意波形发生器

    • 出色的信号质量(预失真)
    • 宽带宽
    • 高位数
    • 与 PSG 配置为完整系统
    • 提供用于波形生成的高性能软件

  • 33511B 波形发生器,20 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力 33511B 波形发生器,20 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力 (1) 

    33511B 波形发生器,20 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力

    • 20 MHz 频率范围
    • 1 通道
    • 160 MSa/s 采样率
    • 可轻松升级到 30 MHz
       

  • 33512B 波形发生器,20 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力 33512B 波形发生器,20 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力 (1) 

    33512B 波形发生器,20 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力

    • 20 MHz 频率范围
    • 2 通道
    • 160 MSa/s 采样率
    • 可轻松升级到 30 MHz
       

  • 33521B 波形发生器,30 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力 33521B 波形发生器,30 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力 (1) 

    33521B 波形发生器,30 MHz,1 通道,具有任意波形生成能力

    • 30 MHz 频率范围
    • 1 通道
    • 250 MSa/s 采样率
       

  • 33522B 波形发生器,30 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力 33522B 波形发生器,30 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力 (1) 

    33522B 波形发生器,30 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力

    • 30 MHz 频率范围
    • 2 通道
    • 250 MSa/s 采样率
       

  • 33611A 波形发生器,80 MHz,1 通道 33611A 波形发生器,80 MHz,1 通道 (1) 

    33611A 波形发生器,80 MHz,1 通道

    • 80 MHz 频率范围
    • 1 通道
    • 可选的 64 M 任意波形存储器
    • 可选 GPIB 接口

  • 33612A 波形发生器,80 MHz,2 通道 33612A 波形发生器,80 MHz,2 通道 (1) 

    33612A 波形发生器,80 MHz,2 通道

    • 80 MHz 频率范围
    • 2 通道
    • 可选的 64 M 任意波形存储器
    • 可选 GPIB 接口
       

  • 33621A 波形发生器,120 MHz,1 通道 33621A 波形发生器,120 MHz,1 通道 (1) 

    33621A 波形发生器,120 MHz,1 通道

    • 120 MHz 频率范围
    • 1 通道
    • 1 GSa/s 采样率
    • 可选的 64 M 采样/通道
    • 可选 GPIB 接口

  • 33622A 波形发生器,120 MHz,2 通道 33622A 波形发生器,120 MHz,2 通道 (1) 

    33622A 波形发生器,120 MHz,2 通道

    • 120 MHz 频率范围
    • 2 通道
    • 1 GSa/s 采样率
    • 可选的 64 M 采样/通道
    • 可选 GPIB 接口

  • 33502A 绝缘放大器 - 2 通道,50 Vpp 33502A 绝缘放大器 - 2 通道,50 Vpp (1) 

    33502A 绝缘放大器 - 2 通道,50 Vpp

    Keysight 33502A 是一款外部输出放大器,在直通模式中可为函数/任意波形发生器提供高达 50 Vpp 的放大。

  • 33210A 函数/任意波形发生器,10 MHz 33210A 函数/任意波形发生器,10 MHz (1) 

    33210A 函数/任意波形发生器,10 MHz

    Keysight 33210A 是一款 15 MHz 基本型函数 / 脉冲发生器,并配备 8 K 点任意波形发生器选件。它还具有 AM、FM 和 PWM 调制能力、扫描和猝发脉冲模式,以及图形显示功能。

已停产函数发生器 [已停产]
Product support information for your discontinued and obsolete Synthesized Function Generators.