这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

频率计

无源频率计专门用于在微波测量系统中进行精度适中(±0.05%)的测量。是德科技的频率计具有宽带耦合回路,能够提供平坦的功率发射频率。

  • 537A 频率计,3.7 至 12.5 GHz 537A 频率计,3.7 至 12.5 GHz 

    537A 频率计,3.7 至 12.5 GHz

    Keysight 537A 直接读数频率计可以快速和精确地测量 3.7 至 12.5 GHz 的频率。