这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

功率限制器

为敏感型测试与测量设备提供业内最佳的射频和微波输入保护

Keysight的功率限制器可为各种射频和微波仪器及元器件提供最佳的宽带输入保护,从而避免过多的射频功率、DC发射和ESD。例如,它可以避免使频谱分析仪、网络分析仪、频率计数器或放大器的输入电流出现5瓦特的平均输入功率。针对更高的功率电平,限制器提供了开路或接地短路两种故障模式,从而避免仪器受到损害。

对比产品资料中的全部内容 (8)

查找产品

  • N9355B 功率限制器,0.01 至 18 GHz N9355B 功率限制器,0.01 至 18 GHz (1) 

    N9355B 功率限制器,0.01 至 18 GHz

    N9355B 功率限制器对敏感的射频和微波仪器以及元件提供最佳宽带输入功率保护。

  • N9356B 功率限制器,0.01 至 18 GHz N9356B 功率限制器,0.01 至 18 GHz (1) 

    N9356B 功率限制器,0.01 至 18 GHz

    N9356B 功率限制器对敏感的射频和微波仪器以及元件提供最佳宽带输入功率保护。

  • N9355C 功率限制器,0.01 至 26.5 GHz N9355C 功率限制器,0.01 至 26.5 GHz (1) 

    N9355C 功率限制器,0.01 至 26.5 GHz

    N9355C 功率限制器对敏感的射频和微波仪器以及元件提供最佳宽带输入功率保护。

  • N9356C 功率限制器,0.01 至 26.5 GHz N9356C 功率限制器,0.01 至 26.5 GHz (1) 

    N9356C 功率限制器,0.01 至 26.5 GHz

    N9356C 功率限制器对敏感的射频和微波仪器以及元件提供最佳宽带输入功率保护。

  • N9355F Power Limiter, 0.01 to 50 GHz N9355F Power Limiter, 0.01 to 50 GHz (1) 

    N9355F Power Limiter, 0.01 to 50 GHz

    The N9355F power limiter provides the best broadband input power protection to sensitive RF and microwave instruments and components. N9355F provides a 10 dBm limiting threshold.

  • 11930A Power Limiter, DC to 6 GHz, APC-7 11930A Power Limiter, DC to 6 GHz, APC-7 (1) 

    11930A Power Limiter, DC to 6 GHz, APC-7

    The Keysight 11930A limiter provides input protection for a variety of RF and microwave instrumentation.

  • 11930B Power Limiter, 5 MHz to 6 GHz, Type-N 11930B Power Limiter, 5 MHz to 6 GHz, Type-N (1) 

    11930B Power Limiter, 5 MHz to 6 GHz, Type-N

    The 11930B limiter provides input protection for a variety of RF and microwave instrumentation.

  • 11867A 射频限制器,直流至 1800 MHz 11867A 射频限制器,直流至 1800 MHz (1) 

    11867A 射频限制器,直流至 1800 MHz

    11867A RF Limiter reflects signals up to 10 watts average power and 100 watts peak power.