这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

频率计数器产品

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

13 / 13 符合的产品

排序:
产品 计数器类型 频率范围(可选) 测量
53210A 350 MHz 射频频率计数器,10 位/秒 53210A 350 MHz 射频频率计数器,10 位/秒

基本配置价格: US$ 2,509

如何购买或租赁

射频频率计数器
(1 通道),10 位/秒
直流至 350 MHz
(6、15 GHz)
频率、周期、频率比、电平
53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒,100 ps 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒,100 ps 通用计数器/计时器(2 通道),12 位/秒,100 ps 时间间隔 直流至 350 MHz
(6、15 GHz)
频率、周期、频率比、电平、时间间隔、单周期、上升/下降时间、脉宽、占空比、相位、总和
53230A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒 53230A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒

基本配置价格: US$ 4,541

如何购买或租赁

通用计数器/计时器(2 通道)、12 位/秒、20 ps 时间间隔 直流至 350 MHz
(6、15 GHz)
频率、周期、频率比、电平、时间间隔、单周期、上升/下降时间、脉宽、占空比、相位、求和连续/无间隙时间戳(MDA)、可选脉冲微博
53131A 通用频率计数器,10位/秒 [已停产] 53131A 通用频率计数器,10位/秒 [已停产]

基本配置价格: 不适用

通用计数器
(双通道)

参见通道2测量的详细产品信息
直流至225MHz
(3,5,或12.4 GHz)
频率、频率比、时间间隔、周期、上升/下降时间、脉冲宽度、占空比、相位、总和、峰值电压、平均时间间隔
53132A 每秒12位,150 ps通用计数器 [已停产] 53132A 每秒12位,150 ps通用计数器 [已停产]

基本配置价格: 不适用

通用计数器
(双通道)

参见通道2测量的详细产品信息
直流至225MHz
(3,5,或12.4 GHz)
频率、频率比、时间间隔、周期、上升/下降时间、脉冲宽度、占空比、相位、总和、峰值电压、平均时间间隔
53181A RF频率计数器, 10位/秒 [已停产] 53181A RF频率计数器, 10位/秒 [已停产]

基本配置价格: 不适用

射频计数器
(单通道)
直流至225 MHz
(1.5,3,5或12.4 GHz)
频率、频率比(使用可选通道2)、周期、峰值电压
53147A 微波频率计数器/功率计/DVM,20 GHz [已停产] 53147A 微波频率计数器/功率计/DVM,20 GHz [已停产]

基本配置价格: 不适用

Microwave frequency counter (2 channels), power meter, DMM, resolution selectable from 1 Hz to 1 MHz 50 MHz to 20 GHz Simultaneous frequency and power measurements plus a DVM for up to +/- 50Vdc
53148A 微波频率计数器/功率计/DVM,26.5 GHz [已停产] 53148A 微波频率计数器/功率计/DVM,26.5 GHz [已停产]

基本配置价格: 不适用

Microwave frequency counter (2 channels), power meter, DMM, resolution selectable from 1 Hz to 1 MHz 50 MHz to 26.5 GHz Simultaneous frequency and power measurements plus a DVM for up to +/- 50Vdc
53149A 微波频率计数器/功率计/DVM,46 GHz [已停产] 53149A 微波频率计数器/功率计/DVM,46 GHz [已停产]

基本配置价格: 不适用

Microwave frequency counter (2 channels), power meter, DMM, resolution selectable from 1 Hz to 1 MHz 50 MHz to 46 GHz Simultaneous frequency and power measurements plus a DVM for up to +/- 50Vdc
53150A CW微波频率计数器, 20 GHz [已停产] 53150A CW微波频率计数器, 20 GHz [已停产]

基本配置价格: 不适用

连续波微波计数器 50 MHz至20 GHz 同时进行频率和功率测量,带有模拟峰值指示器
53151A CW微波频率计数器, 26.5 GHz [已停产] 53151A CW微波频率计数器, 26.5 GHz [已停产]

基本配置价格: 不适用

连续波微波计数器 50 MHz至26.5 GHz 同时进行频率和功率测量,带有模拟峰值指示器
53152A CW微波频率计数器, 46 GHz [已停产] 53152A CW微波频率计数器, 46 GHz [已停产]

基本配置价格: 不适用

连续波微波计数器 50 MHz至46 GHz 同时进行频率和功率测量,带有模拟峰值指示器
Z2090B-170 脉冲分析仪系统 Z2090B-170 脉冲分析仪系统 2-Channels, 50 ps timing resolution 不适用 不适用