这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

频率计数器产品

是德科技是技术领先的频率计数器厂商
为什么?因为我们能够提供性能和可靠性都非常出色的各种时间和频率测量仪器。

推出新型 350 MHz 53200 系列射频和通用频率计数器/计时器
出色的速度、分辨率和精度远非全部优势……请点击下面的产品链接,了解详细信息。

比较所有的频率计数器产品 (4)

查找频率计数器产品

  • 系列射频/通用频率计数器/计时器(350 MHz) 系列射频/通用频率计数器/计时器(350 MHz) (3) 

    系列射频/通用频率计数器/计时器(350 MHz)

    Built on speed and accuracy, the Keysight 53200 Series of 350 MHz RF and universal frequency counters/timers provide built-in data analysis and graphing capability as well as modern LXI-C and USB connectivity.

  • Z2090B-170 脉冲分析仪系统 [已停产] Z2090B-170 脉冲分析仪系统 [已停产] (1) 

    Z2090B-170 脉冲分析仪系统 [已停产]

    可在高达 18 GHz 的频率范围内,以 25 M 事件/秒的数据吞吐量和 50 ps 的分辨率,对雷达进行高速/高分辨率时间间隔分析和广泛的调制分析。

已停产的是德科技和惠普频率计数器产品 [已停产]
关于已停产的是德科技和惠普频率计数器产品的支持信息。