这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

EMI 接收机和 EMC 预先一致性分析仪

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

满足电磁干扰(EMI)一致性测试规则是加快产品上市速度的关键。是德为您提供出色的 EMI 测量解决方案,适用于产品开发周期的各个阶段。

为避免不合格一致性测试引起的延迟,X 系列信号分析仪中的 Keysight EMI 测量应用软件支持您对设计进行预先一致性测量和故障评测,从而在设计进入试验室之前找到并解决问题。

在 EMC 一致性测试中,设计的成功取决于您能够快速高效地使产品通过一系列测试。根据 CISPR 和 MIL-STD 标准,使用可升级的 N9038A MXE EMI 接收机执行完全符合标准的一致性测试。是德解决方案合作伙伴为您提供单点联系,使 MXE 与测试舱、天线、软件、增值集成、探头等结合在一起,以提供完整的 EMI 测试解决方案。

相关软件产品

  • no image available N6141C EMI 测量应用软件,多点触控用户界面 

    N6141C EMI 测量应用软件,多点触控用户界面

    • 内置符合 CISPR 和 MIL-STD 标准的带宽、检波器和频段预置
    • 根据监管机构的极限线标准自动执行测试,且支持用户选择的裕量
    • 对天线、LISN、电缆和前置放大器执行幅度校正

  • IntuiLink Connectivity Software IntuiLink 连通性软件 

    IntuiLink 连通性软件

    Keysight IntuiLink是把测试和测量仪器数据链接到PC应用程序的免费连通性软件。

相关产品和解决方案

  • no image available N9048B PXE EMI Receiver, 2 Hz to 26.5 GHz 

    N9048B PXE EMI Receiver, 2 Hz to 26.5 GHz

    • Perform EMC tests with Keysight’s new N9048B high performance EMI Receiver
    • Frequency Range: 2 Hz – 26.5 GHz
    • Fully CISPR 16-1-1 and MIL-STD-461 compliant
    • Industry leading sensitivity and dynamic range
    • Time Domain Scan (TDS) significantly reduces overall test time

  • no image available N9038A MXE EMI 接收机,3 Hz 至 44 GHz 

    N9038A MXE EMI 接收机,3 Hz 至 44 GHz

    • Up to 44 GHz
    • CISPR compliant EMI receiver with graphical measurement tools for compliance test
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth

  • no image available N9040B UXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9040B UXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz

    • 高达 26.5 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 510 MHz 分析带宽
    • 出色的相位噪声
    • 带宽高达 510 MHz 的可升级实时频谱分析仪

  • no image available N9030B PXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9030B PXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz

    • 航空航天、国防、商业通信等要求极为严苛的应用中的基准
    • 先进的性能、灵活性、功能和可扩展性
    • 支持超过 25 种测量应用软件,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试

  • no image available N9020B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz 

    N9020B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz

    • 快速适应无线器件不断演进的测试要求
    • 通过硬件加速功率测量缩短测试时间,显示更新速率快,并且具有游标峰值搜索和快速扫描功能
    • X 系列应用软件提供一键式测量,显著简化测试

  • no image available N9010B EXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 44 GHz 

    N9010B EXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 44 GHz

    • 使用快速、灵活的 EXA 应对各种需求
    • 获得对毫米波测量结果最经济高效的分析
    • 测量在大信号遮蔽下的最小信号

  • no image available N9000B CXA 信号分析仪,多点触控,9 kHz 至 26.5 GHz 

    N9000B CXA 信号分析仪,多点触控,9 kHz 至 26.5 GHz

    • 利用领先的低成本信号分析工具,应对基本的信号表征
    • 借助可选的内置跟踪发生器,可以执行经济高效的激励响应测量
    • X 系列测量应用软件添加重要功能

  • no image available 频谱分析仪――附件 

    频谱分析仪――附件

    适用于频谱分析仪的混频器、前置放大器、限幅器、隔直流电容器、电源、变压器和探头。

EMC/EMI 停产产品 [已停产]

  • 包括产品: 11955A, 11956A, 11966C, 11966E, 11966J, 11966L, 11966P, 11967D, 11968C, 84105EM, 84115EM, 84125A, 84125B, 84125C, 85422E, 8542E, 85462A, 8546A, 85712D, 8591EM, 8593EM, 8594EM, 8595EM, 8596EM, E7401A, E7402A, E7403A, E7404A, E7405A, E7415A, N9039A.

相关行业和技术