这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 定向耦合器和电桥
定向耦合器和电桥
是德科技定向耦合器和电桥能够在各种常规应用中发挥出色性能。 我们的电桥非常适合用于准确的反射测量和信号调平应用。 此外,是德科技耦合器还能简化对发射机、元器件或其他宽带系统的正向和反向功率测量。 是德科技定向耦合器和电桥具有 300 kHz 至 50 GHz 的频率范围。
定向耦合器和电桥
773D同轴定向耦合器,2 GHz至18 GHz
与是德科技8474B搭配用于调平宽带源。
772D同轴双向耦合器,2 GHz至18 GHz
简化发射器、元件或其他宽带系统的正反向功率测量。
M9378A PXIe 网络分析仪定向耦合器
M9378A 是一款定向耦合器,在 M9485A PXIe 多端口矢量网络分析仪中使用。
M9378B PXIe 网络分析仪双向耦合器和偏置接头
M9378B 包括双向耦合器和内置 T 型偏置接头,可以在 M9485A PXIe 矢量网络分析仪(VNA)中进行配置。通过前面板上的连接器,可以向 VNA 的测试端口施加直流偏置。
86207A射频桥, 75 Ω, 300 kHz至3 GHz
执行反射测量,信号调平和其他应用,达到无可比拟的精度
需要帮助或遇到问题?