这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

协议分析仪和训练器

当您的设计中包括多千兆位串行互连标准时,是德科技的协议分析仪和训练器产品是非常经济高效的解决方案。它可以对使用串行协议标准的半导体、软件和系统进行调试、验证和优化。这些串行协议标准也在计算机、存储器、显示器、移动系统和嵌入式系统中使用。

适用于各种技术的是德科技协议测试解决方案通常包括协议分析仪应用软件和激励解决方案,例如训练器或流量发生器。是德科技的协议测试解决方案综合了多协议分析、流量生成、性能和一致性验证等功能,能够调试、验证和优化您使用高速协议标准的设计。

  • U4431A MIPI M-PHY 协议分析仪 U4431A MIPI M-PHY 协议分析仪 

    U4431A MIPI M-PHY 协议分析仪

    • 在单一界面中查看单个或多个 MIPI M-PHY 总线
    • 深存储器可捕获长时间的系统流量
    • 功能强大的触发可隔离错误和详细的流量条件

  • 数字测试控制台——PCIe 3.0 协议测试系统 数字测试控制台——PCIe 3.0 协议测试系统 

    数字测试控制台——PCIe 3.0 协议测试系统

    用于 PCI Express 3.0、PCIe 3.0、2.0 和 1.0的 PCIe 分析仪和 PCIe 训练器、PCIe 2.0 和 PCIe 1.0

  • E2960B 系列 PCI Express 1.0、2.0 协议分析仪和训练器、PCI Express Express Jammer [已停产] E2960B 系列 PCI Express 1.0、2.0 协议分析仪和训练器、PCI Express Express Jammer [已停产] 

    E2960B 系列 PCI Express 1.0、2.0 协议分析仪和训练器、PCI Express Express Jammer [已停产]

    用于PCIe 2.0 和1.0 的 PCIe 分析仪、训练器和 jammer

  • N5300 系列机箱 [已停产] N5300 系列机箱 [已停产] 

    N5300 系列机箱 [已停产]

    配有便携式 2 插槽(N5302A)或机架式 4 插槽(N5304A)的机箱平台具有很大的灵活性,适用于多种测试环境。

  • USB 3.0/2.0 协议解决方案 [已停产] USB 3.0/2.0 协议解决方案 [已停产] 

    USB 3.0/2.0 协议解决方案 [已停产]

    是德 USB 协议解决方案包括具有业界最深轨迹缓冲区和强大触发引擎的分析仪以及市场唯一的 USB 干扰发生器。

  • U4421A 用于 MIPI D-PHY 接口的协议分析仪和训练器 U4421A 用于 MIPI D-PHY 接口的协议分析仪和训练器 

    U4421A 用于 MIPI D-PHY 接口的协议分析仪和训练器

    使用是德最新的协议分析解决方案独立地调试和测试 MIPI D-PHY 元器件,或整合您的 MIPI D-PHY 移动设计。

  • DigRF 协议测试产品 [已停产] DigRF 协议测试产品 [已停产] 

    DigRF 协议测试产品 [已停产]

  • SerialTek 旗下 BusXpert 系列 SAS 和 SATA 协议分析仪 [已停产] SerialTek 旗下 BusXpert 系列 SAS 和 SATA 协议分析仪 [已停产] 

    SerialTek 旗下 BusXpert 系列 SAS 和 SATA 协议分析仪 [已停产]

    SerialTek 旗下 BusXpert 系列 SAS 和 SATA 协议分析仪是功能强大的分析工具,具有高达 36GB 的缓冲区,能够快速上载、处理并通过简单而稳定的图形用户界面显示流量。

  • U4431U MIPI M-PHY 协议分析仪 U4431U MIPI M-PHY 协议分析仪 

    U4431U MIPI M-PHY 协议分析仪

    • 升级为 U4431A MIPI™ M-PHY 协议分析仪
    • 最高支持第三代高速数据速率
    • 高达 16 GB 的数据存储深度
    • 多达 4 个数据通道

    MIPI 是 MIPI, Inc. 在美国和其他国家和地区的授权商标。
     

协议分析仪和训练器 [已停产]
已停产协议分析产品和附件的产品信息和资源。