这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

协议分析仪和练习器

计算机、嵌入式系统、移动设备和无线基础设施中的高速串行总线的协议测试

当您的设计中包括多千兆位串行互连标准时,是德的协议分析仪和练习器产品是最经济高效的解决方案,它可以对使用串行协议标准的半导体、软件和系统进行调试、验证和优化,适用于计算机、存储器、移动系统和嵌入式系统。

分析仪可帮助您实时记录两个设备之间的流量模式,并通过适当的协议解码能力轻松显示从比特级到数据包级的迹线信息。其他应用和性能测量以及先进的触发功能可帮助您快速确定设计中出现问题的根本原因。

试验器和流量发生器可以在复杂的流量环境中对设计进行激励,帮助您加快测试过程(例如非回归测试或系统验证)。

  • U4431A MIPI M-PHY 协议分析仪 U4431A MIPI M-PHY 协议分析仪 

    U4431A MIPI M-PHY 协议分析仪

    • 在单一界面中查看单个或多个 MIPI M-PHY 总线
    • 深存储器可捕获长时间的系统流量
    • 功能强大的触发可隔离错误和详细的流量条件

  • 数字测试控制台——PCIe 3.0 协议测试系统 数字测试控制台——PCIe 3.0 协议测试系统 

    数字测试控制台——PCIe 3.0 协议测试系统

    用于 PCI Express 3.0、PCIe 3.0、2.0 和 1.0的 PCIe 分析仪和 PCIe 训练器、PCIe 2.0 和 PCIe 1.0

  • E2960B 系列 PCI Express 1.0、2.0 协议分析仪和训练器、PCI Express Express Jammer E2960B 系列 PCI Express 1.0、2.0 协议分析仪和训练器、PCI Express Express Jammer 

    E2960B 系列 PCI Express 1.0、2.0 协议分析仪和训练器、PCI Express Express Jammer

    用于PCIe 2.0 和1.0 的 PCIe 分析仪、训练器和 jammer

  • N5300 系列机箱 N5300 系列机箱 

    N5300 系列机箱

    Chassis platform with portable 2-slot (N5302A) or rack mountable 4-slot (N5304A) to enable flexible test environments

  • USB 3.0/2.0 协议解决方案 USB 3.0/2.0 协议解决方案 

    USB 3.0/2.0 协议解决方案

    是德 USB 协议解决方案包括具有业界最深轨迹缓冲区和强大触发引擎的分析仪以及市场唯一的 USB 干扰发生器。

  • U4421A 用于 MIPI D-PHY 接口的协议分析仪和训练器 U4421A 用于 MIPI D-PHY 接口的协议分析仪和训练器 

    U4421A 用于 MIPI D-PHY 接口的协议分析仪和训练器

    使用是德最新的协议分析解决方案独立地调试和测试 MIPI D-PHY 元器件,或整合您的 MIPI D-PHY 移动设计。

  • DigRF 协议测试产品 DigRF 协议测试产品 

    DigRF 协议测试产品

  • SerialTek 旗下 BusXpert 系列 SAS 和 SATA 协议分析仪 SerialTek 旗下 BusXpert 系列 SAS 和 SATA 协议分析仪 

    SerialTek 旗下 BusXpert 系列 SAS 和 SATA 协议分析仪

    SerialTek 旗下 BusXpert 系列 SAS 和 SATA 协议分析仪是功能强大的分析工具,具有高达 36GB 的缓冲区,能够快速上载、处理并通过简单而稳定的图形用户界面显示流量。

  • U4431U MIPI™ M-PHY 协议分析仪 U4431U MIPI™ M-PHY 协议分析仪 

    U4431U MIPI™ M-PHY 协议分析仪

    升级到 U4431A MIPI ™ M-PHY 协议分析仪

    MIPI 是 MIPI, Inc. 在美国和其它国家和地区的授权商标。
     

协议分析仪和训练器 [已停产]
已停产协议分析产品和附件的产品信息和资源。