这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比特误码率测试(BERT)解决方案

Keysight BERT 助您实现新飞跃

是德科技提供非常广泛的 BERT 供您选择,覆盖从价格适中的生产测试,到高达 32 Gb/s 的高性能表征和一致性测试等应用。NRZ 和 PAM4 编码方案可用于 400G 解决方案,是德科技的新旗舰 M8040A BERT 解决方案能够提供完全综合的 64Gbaud BER 测试。该解决方案与任意波形发生器以及 M8070A BER 系统解决方案软件相结合,能够以创新的方式对被测器件执行比特误码率测试,并得到可靠且可重复的测试结果。


是德科技比特误码率测试解决方案可对当前半导体、计算机、存储器和通信等行业中使用的 ASIC、元器件、模块和线卡上的高速通信端口进行最精确高效的设计验证、表征、一致性测设和生产测试。

是德科技提供了广泛的 BERT 产品系列,其中包括 4 大系列,可满足各种速度级别、可用性概念、灵活性和专用激励和分析工具的要求。所有 BERT 均可对当前和新一代具有千兆位接口的器件的重要测量任务进行经济、高效和深入的分析。

BERT 能够对许多高速数字接口进行测试和表征:


QPI、FB-DIMM、PCI Express®、SATA/SAS USB、Thunderbolt、DisplayPort、HDMI、MHL、MIPI、UHS-II、光纤通道、XAUI/10Gb 以太网、CAUI/100GbE、CEI 和其他背板、XFI/XFP/SFP+/CFP 模块、OTN 和 PON-OLT、Serdes、DAC、ADC 等。

 

被测器件

比特率 应用实例 典型要求 推荐的 Keysight BERT/AWG
适用于研发、
表征和一致性测试
适用于制造

计算机总线和背板中的高速串行接收机

<16G QPI、PCI Express、
SATA、SAS、USB3、TBT、DP、SD、UHS II、
MIPI D-PHY/ M-PHY、HDMI
数据速率 < 16 Gb/s、校准抖动、SSC、ISI 和 S.I.、时钟恢复、码型排序 J-BERT M8020A、M8030A* 不适用
<10G MIPI D-PHY/ C-PHY、
HDMI、MHL
数据速率 < 10G,无环回,
3 线或多级
M8190A、M8195A 不适用

背板、电缆、SERDES、AOC、
中继器

>10G -28G 10Gbase-KR4/-CR4、
CEI、IB、TBT
CAUI、CAUI 2/4 10Gbase-KR
数据速率 > 10 Gb/s、去加重、x-talk(串扰)、PRBS J-BERT M8020A、M8062A、N4877A 不适用
<58G CEI-56G/112G、
400GbE
PAM-4、NRZ、PRBS M8040A 不适用
光收发信机和子元器件:
0.6 至 58 Gb/s
 
<58G 400GbE、64G FC PAM-4、NRZ、PRBS M8040A  
<28G 40G/100GbE、
32G FC、CFP2/4
数据速率 > 16 Gb/s、干净信号、PRBS J-BERT M8020A+M8062A N4960A
10G 10G/40GbE、PON、OTN、8G/16G FC、
QSFP、SFP+、QFP

数据速率 3 至 15 Gb/s,PRBS 光极限和灵敏度测试、成帧猝发测试

J-BERT M8020A、M8030A* N4962A

*多通道
** 多达 4 个通道

下载《光波产品目录》

是德科技射频和数字技术学习中心——行业专家坐镇,为您的学习提供专业指导

1-25 / 382

排序:
Secret Specs, LPDDR5 and Interposers - EEs Talk Tech #26
Secret Specs, LPDDR5 and Interposers - EEs Talk Tech #26

基本演示 2019-02-18

DDR5 Rx Testing is a Whole New Ballgame - #28
DDR5 Rx Testing is a Whole New Ballgame - #28

基本演示 2019-02-18

DDR5 and 3D Silicon - EEs Talk Tech #25
DDR5 and 3D Silicon - EEs Talk Tech #25

基本演示 2019-02-18

USB 2.0 Compliance Testing with Infiniium Oscilloscopes - Application Note
This Application Note discusses the solution for the USB 2.0 test suite. The Keysight solution is the only one-box solution that uses the official USB-IF scripts for precompliance ans compliance testing.

应用说明 2019-01-29

N4917BACA Optical Receiver Stress Test Solution 100 Gb/s Ethernet - Data Sheet
The N4917B optical receiver stress test solution provides an automated stressed receiver sensitivity test in accordance with the 100GBASE-LR4, ER4 and SR4 test specifications as well as with the following 100G Multi Source Agreements: CLR4, CWDM4, 4WDM.

产品资料 2019-01-24

PDF PDF 2.35 MB
N4917BACA 100G Optical Receiver Test Application User Guide
This document provides an introduction, installation steps, underlying concepts, and usage information for the Keysight N4917BACA 100G Optical Receiver Test Application.

用户手册 2019-01-01

PDF PDF 5.33 MB
M8000 Series Error Distribution Analysis Package - User Guide
This document provides information on how to install the Error Distribution Analysis Package in M8070B System Software and describes the various features provided by the plugin.

用户手册 2018-12-17

PDF PDF 2.66 MB
M8000 Series of BER Test Solutions - User Guide (Part No. M8000-91B08)
This document describes M8070B system software to control M8020A/M8030A/M8040A, the various supported modules, GUI usage and how to perform measurements.

用户手册 2018-12-17

PDF PDF 16.97 MB
M8000 Series of BER Test Solutions - Installation Guide
This guide provides detailed information for installing Keysight M8000 modules, including the Keysight M9536A AXIe Embedded Controller, in the Keysight M9505A AXIe chassis.

安装手册 2018-12-17

PDF PDF 14.26 MB
M8000 Series of BER Test Solutions - Programming Guide (Part No. M8000-91B09)
This guide provides detailed information on (remote) programming the Keysight M8070B, including SCPI Command Language & Reference, including Programming Basics & Examples.

编程和语法指南 2018-12-17

PDF PDF 10.19 MB
M8000 Series Plugins for M8070B System Software - Getting Started Guide
This document describes how to install, uninstall, update and launch the plug-ins through the M8070B system software.

迅速开始指南 2018-12-17

PDF PDF 1.38 MB
M8000 Series Advanced Measurement Package - User Guide
This document provides information on how to install the Advanced Measurement Package in M8070B System Software and describes the various features provided by the plugin.

用户手册 2018-12-17

PDF PDF 6.53 MB
HDMI 2.1 Compliance Test Solution - Generic Flyer
This solution flyer provides an overview of Keysight HDMI 2.1 test solutions covering source, cable, connector, sink and eARC physical layer tests.

同类产品比较 2018-12-01

PDF PDF 1003 KB
Forward Error Correction Solutions - ABCs of Bit Error Rate Testers - White Paper
High data rates, smaller signals, and compressed channels create encoding errors due to unreliable or noisy communication channels. Learn how to combat these errors with Forward Error Correction (FEC) solutions.

应用说明 2018-10-30

PDF PDF 1.88 MB
N5990A eARC Procedure Descriptions User Guide
Edition 1.0, October 2018

用户手册 2018-10-01

PDF PDF 2.07 MB
N4917BSCA 400G Optical Receiver Stress Test Solution - Data Sheet
The N4917BSCA Optical Receiver Test solution is an application software controlling the complete hardware required to do standard compliant stress signal calibration and automated JTOL and SRS tests.

产品资料 2018-09-25

Pulse, Pattern, Function, and Arbitrary Waveform Generators - Application Note
This Keysight family of pulse, pattern, function and arbitrary waveform generators can help you verify and characterize digital or analog systems, products, and components.

应用说明 2018-09-17

PDF PDF 2.06 MB
Electrical and Optical Clock Data Recovery Solutions - Data Sheet
Wide bandwidth instrumentation-grade clock data recovery for physical layer characterization and validation

产品资料 2018-09-04

PDF PDF 3.60 MB
M809256PA OIF CEI CEI-56G Pre-Compliance Receiver Test Application - Data Sheet
The M809256PA receiver test application is designed to assist and simplify the stress signal calibration used for testing the inputs of OIF-CEI CEI-6G-VSR PAM4 capable hosts and modules. It reduces user interaction to a minimum and performs all required calibration routines and compliance testing automatically by remote controlling all required instruments.

产品资料 2018-09-04

PDF PDF 1.05 MB
N4917BSCA 400G Optical Receiver Test Application User Guide
This document provides an introduction, installation steps, underlying concepts, and usage information for the Keysight N4917BSCA 400G Optical Receiver Test Application.

用户手册 2018-09-01

PDF PDF 5.08 MB
M8091BSPA IEEE 802 3bs Pre-Compliance Receiver Test Application - Data Sheet
The M8091BSPA receiver test application is designed to assist and simplify the stress signal calibration used for testing the inputs of 200GAUI-4 and 400GAUI-8 PAM4 capable hosts and modules. It reduces user interaction to a minimum and performs all required calibration routines and compliance testing automatically by remote controlling all required instruments.

产品资料 2018-08-31

PDF PDF 1.30 MB
Error Analysis of PAM4 Signals - Application Brief
Increasing demands for a connected world with instant data access continues to drive Ethernet, 64G fiber channel, CEI-56G and other next generation data center networking links.

应用说明 2018-08-17

PDF PDF 1.68 MB
M8030A Multi-Channel BERT - Data Sheet
The M8030A multi-channel BERT supports multi-channel applications like PCIe, PON, XAUI and GAUI multi-lane test, the 14-slot mainframe extends the capabilities of the widely used J-BERT M8020A.

产品资料 2018-08-13

M8000 Series of BER Test Solutions - Programming Guide (Part No. M8020-91040)
This guide provides detailed information on (remote) programming the Keysight M8070A, including SCPI Command Language & Reference, including Programming Basics & Examples.

编程和语法指南 2018-08-01

PDF PDF 11.03 MB
M8000 Series of BER Test Solutions - User Guide (Part No. M8020-91030)
This document describes M8070A system software to control M8020A/M8030A/M8040A, the various supported modules, GUI usage and how to perform measurements.

用户手册 2018-08-01

PDF PDF 22.42 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页