这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比特误码率测试(BERT)解决方案

是德科技比特误码率测试仪(BERT)助您实现新飞跃!

是德科技提供非常广泛的 BERT 供您选择,覆盖从价格适中的生产测试,到高达 32 Gb/s 的高性能表征和一致性测试等应用。NRZ 和 PAM4 编码方案可用于 400G 解决方案,是德科技的新旗舰 M8040A BERT 解决方案能够提供完全综合的 64Gbaud BER 测试。该解决方案与任意波形发生器以及 M8070A BER 系统解决方案软件相结合,能够以创新的方式对被测器件执行比特误码率测试,并得到可靠且可重复的测试结果。

是德科技比特误码率测试解决方案可对当前半导体、计算机、存储器和通信等行业中使用的 ASIC、元器件、模块和线卡上的高速通信端口进行最精确高效的设计验证、表征、一致性测试和生产测试。

是德科技提供了广泛的 BERT 产品系列,其中包括 4 大系列,可满足各种速度级别、可用性概念、灵活性和专用激励和分析工具的要求。所有 BERT 均可对当前和新一代具有千兆位接口的器件的重要测量任务进行经济、高效和深入的分析。

BERT 能够对许多高速数字接口进行测试和表征:

QPI、FB-DIMM、PCI Express®、SATA/SAS、USB、Thunderbolt、DisplayPort、HDMI、MHL、MIPI、UHS-II、光纤通道、XAUI/10Gb 以太网、CAUI/100GbE、CEI 和其他背板、XFI/XFP/SFP+/CFP 模块、OTN 和 PON-OLT、Serdes、DAC、ADC 等。
 

被测器件

比特率 应用实例 典型要求 推荐的
Keysight BERT/AWG
适用于研发、表征和一致性测试 适用于制造

计算机总线和背板中的高速串行接收机

<16G QPI、PCI Express、SATA、SAS、USB3、TBT、DP、SD, UHS II、MIPI D-PHY/ M-PHY、HDMI 数据速率 < 16 Gb/s、校准抖动、SSC、ISI 和 S.I.、时钟恢复、码型排序 J-BERT M8020A、M8030A* 不适用
<10G MIPI D-PHY/ C-PHY、HDMI、MHL 数据速率 < 10G,无环回,3 线或多级 M8190A、M8195A 不适用

背板、电缆、SERDES、AOC、中继器

>10G -28G 10Gbase-KR4/-CR4、CEI、IB、TBT、CAUI、CAUI 2/4、10Gbase-KR 数据速率 > 10 Gb/s、去加重、x-talk(串扰)、PRBS J-BERT M8020A、M8062A、N4877A 不适用
<58G CEI-56G/112G、400GbE PAM-4、NRZ、PRBS M8040A 不适用
光收发信机和子元器件:0.6 至 58Gb/s <58G 400GbE、64G FC PAM-4、NRZ、PRBS M8040A  
<28G 40G/100GbE、32G FC、CFP2/4 数据速率 > 16Gb/s、干净信号、PRBS J-BERT M8020A+M8062A N4960A
10G 10G/40GbE、PON、OTN、8G/16G FC、QSFP、SFP+、QFP

数据速率 3 至 15Gb/s,PRBS 光极限和灵敏度测试、成帧猝发测试

J-BERT M8020A、M8030A* N4962A

* 多通道
** 多达 4 个通道

下载《光波产品目录》

是德科技射频和数字技术学习中心——行业专家坐镇,为您的学习提供专业指导

  • M8000 系列 M8000 系列 

    M8000 系列

    • 高度集成的 BERT
    • 强大的可扩展性
    • 精确可靠的测试结果
       

  • 串行BERT 串行BERT 

    串行BERT

    提供出色的参数测试能力,在150 Mb/s至13.5 Gb/s频率范围内对串行器件进行设计验证和测试。

  • BERT 和脉冲码型发生器的附件和辅助产品 BERT 和脉冲码型发生器的附件和辅助产品 

    BERT 和脉冲码型发生器的附件和辅助产品

    选定用于 Keysight ParBERT 81250、N4900 Serial BERT 系列和脉冲发生器的附件

  • 适用于 BERT 和脉冲码型发生器的应用程序 适用于 BERT 和脉冲码型发生器的应用程序 

    适用于 BERT 和脉冲码型发生器的应用程序

    • 高速数字计算和背板测试
    • 光收发信机测试解决方案
    • 研发和制造用解决方案
    • 用于一致性测试和表征的自动化测试软件
    • PCIe、USB、DisplayPort、MIPI 等

  • M8091BSPA IEEE 802.3bs Receiver Test Pre-Compliance Application M8091BSPA IEEE 802.3bs Receiver Test Pre-Compliance Application 

    M8091BSPA IEEE 802.3bs Receiver Test Pre-Compliance Application

    • M8091BSPA IEEE 802.3bs receiver test
    • 200GAUI-4 & 400GAUI-8 chip to module
    • Automated stress signal calibration and pre-compliance measurement

  • N4917B 光接收机极限测试解决方案 N4917B 光接收机极限测试解决方案 

    N4917B 光接收机极限测试解决方案

    • 100GBASE-LR4、ER4 和 SR4 测试解决方案
    • 标准一致性光极限眼图校准
    • 自动化完整解决方案

  • N4917BSCA 光接收机极限测试解决方案 N4917BSCA 光接收机极限测试解决方案 

    N4917BSCA 光接收机极限测试解决方案

    • 光接收机极限测试解决方案
    • 可调整极限条件混合支持用户定义的校准
    • 单一供应商提供的完整解决方案,能够自动控制此解决方案中的全部所需仪器执行各种操作

  • 电和光时钟数据恢复解决方案 电和光时钟数据恢复解决方案 

    电和光时钟数据恢复解决方案

    用于物理层表征和验证的宽带宽仪器级时钟数据恢复

已停产的比特误码率测试解决方案 [已停产]
Product information and resources for discontinued bit error ratio testers and accessories.