Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 检波器
检波器
是德科技检波器多年以来在许多领域都得到广泛使用,包括调平和功率传感等等。 我们的检波器具有良好的性能和耐用性,非常适合在微波仪器和系统应用中使用,例如检测调平回路中的元件,监测功率,以及充当宽带视频检波器。
检波器附件
83036C宽带定向检波器,10 MHz至26.5 GHz
33330B低势垒肖特基二极管检波器,0.01至18 GHz
423B 低势垒肖特基二极管检波器,10 MHz 至 12.4 GHz
8473B 低势垒肖特基二极管检波器,10 MHz 至 18 GHz
8470B 低势垒肖特基二极管检波器,10 MHz 至 18 GHz
8472B 低势垒肖特基二极管检波器,10 MHz 至 18 GHz
8473C 低势垒肖特基二极管检波器,10 MHz 至 26.5 GHz
33330C低势垒肖特基二极管检波器, 10 MHz至26.5 GHz
8471E 平面掺杂势垒二极管检波器,0.01 至 12 GHz
8474B 平面掺杂势垒二极管检波器,0.01 至 18 GHz
8473D 平面掺杂势垒二极管检波器,0.01 至 33 GHz
8474C 平面掺杂势垒二极管检波器,0.01 至 33 GHz
8474E 平面掺杂势垒二极管检波器,0.01 至 50 GHz
8471D 平面掺杂势垒二极管检波器,100 kHz 至 2 GHz
R422C 波导检波器,26.5 至 40 GHz
需要帮助或遇到问题?