这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

34970A 数据采集控制主机和模块

该数据采集/开关单元是适用于数据记录、数据采集和一般开关和控制应用的紧凑、价廉的单机解决方案。

 

 

请了解更多是德数据采集器产品信息。

  • 34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元 34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元 

    34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元

    • 内置 GPIB 和 RS232 接口的 3 插槽主机
    • 6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表,每秒最多可以扫描 250 个通道
    • 8 种开关和控制插入式模块可供选择

  • 34825A 用于34970A的BenchLink Data Logger 3 软件 [已停产] 34825A 用于34970A的BenchLink Data Logger 3 软件 [已停产] 

    34825A 用于34970A的BenchLink Data Logger 3 软件 [已停产]

    Keysight BenchLink Data Logger 3 软件可以轻松收集和分析数据。此软件基于Windows ®,使用用户熟悉的电子表格环境来定义要收集的测量数据。

  • 34830A 用于34970A 的 34830A BenchLink DataLogger Pro 软件许可证 34830A 用于34970A 的 34830A BenchLink DataLogger Pro 软件许可证 

    34830A 用于34970A 的 34830A BenchLink DataLogger Pro 软件许可证

    BenchLink Data Logger Pro 软件无需编程即可提供先进的数据记录和决策功能。

  • 34901A 用于 34970A/34972A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块 34901A 用于 34970A/34972A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块 

    34901A 用于 34970A/34972A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块

    用于 34970A/34972A 数据采集/开关单元的 Keysight 34901A 模块是一款通用性极强的多路复用器,适用于一般扫描。

  • 34902A 用于34970A的16通道多路复用器(2/4线)模块 34902A 用于34970A的16通道多路复用器(2/4线)模块 

    34902A 用于34970A的16通道多路复用器(2/4线)模块

    34970A 数据采集/开关单元使用的 Keysight 34902A 模块采用舌簧继电器,实现每秒高达250 条通道的扫描速率。

  • 34903A 用于34970A 的 20 通道启动器/GP开关模块 34903A 用于34970A 的 20 通道启动器/GP开关模块 

    34903A 用于34970A 的 20 通道启动器/GP开关模块

    Keysight 34903A 是为 34970A 数据采集/开关单元提供的一种通用开关模块。

  • 34904A 用于34970A 的4 x 8双线矩阵模块 34904A 用于34970A 的4 x 8双线矩阵模块 

    34904A 用于34970A 的4 x 8双线矩阵模块

    34970A数据采集/开关单元使用的Keysight 34904A模块在被测设备和测试设备之间提供了最灵活的连接。

  • 34905A 用于34970A的2 GHz双1:4射频Mux,50欧姆模块 34905A 用于34970A的2 GHz双1:4射频Mux,50欧姆模块 

    34905A 用于34970A的2 GHz双1:4射频Mux,50欧姆模块

    34970A数据采集/开关单元使用的Keysight 34905A RF复用器为高频和脉冲信号提供了宽带开关功能。

  • 34906A 用于 34970A 的 2 GHz 双路 1:4 75 欧姆射频复用器模块 34906A 用于 34970A 的 2 GHz 双路 1:4 75 欧姆射频复用器模块 

    34906A 用于 34970A 的 2 GHz 双路 1:4 75 欧姆射频复用器模块

    用于 34970A 数据采集/交换单元的是德 34906A 射频多路复用器模块为高频和脉冲信号提供宽带转换功能。

  • 34907A 用于 34970A 的多功能模块 34907A 用于 34970A 的多功能模块 

    34907A 用于 34970A 的多功能模块

    34970A 数据采集/开关单元使用的 Keysight 34907A 模块为各种传感和控制应用提供了巨大的灵活性

  • 34908A 用于34970A 的40 通道单端多路复用器模块 34908A 用于34970A 的40 通道单端多路复用器模块 

    34908A 用于34970A 的40 通道单端多路复用器模块

    可以使用 34970A 数据采集/开关单元的 Keysight 34908A 模块,在常见的低压应用中实现最大的密度,如电池测试、元器件检定和台式机测试。

  • 34307A 热耦套件 34307A 热耦套件 

    34307A 热耦套件

    • 10 个 J 型热电偶
    • 长度为 180 cm(72 英寸)