这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

直流电源

推动测试前进的动力

我们广泛的仪器产品不仅适合在测试台上使用,还可以随时整合到测试系统中。它们提供了丰富的功能,帮助您轻松应对从基础测量到复杂分析的各种测试挑战。

  • 纯净、精确的直流电源提供完整的技术指标和可靠保障,帮助您信心十足地进行测试
  • 强大的输出保护和故障检测功能,保护负载免受损害
  • 内置测量功能可以与数字万用表媲美,显著增强系统的灵活性

现在提供更大功率!超过 50 种新型号分别提供 1 至 15 kW 的功率

支持 BenchVue 软件:配合使用计算机和仪器,可以完成更多工作,并且无需编程。通过计算机轻松控制电源来设置参数,快速构建自动测试。

比较并选择最适合自身应用的电源:查看所有电源

已停产的直流电源 [已停产]
已停产和已淘汰的直流电源产品信息