这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

直流电源

推动测试前进的动力

我们广泛的仪器产品不仅适合在测试台上使用,还可以随时整合到测试系统中。它们提供了丰富的功能,帮助您轻松应对从基础测量到复杂分析的各种测试挑战。

  • 纯净、精确的直流电源提供完整的技术指标和可靠保障,帮助您信心十足地进行测试
  • 强大的输出保护和故障检测功能,保护负载免受损害
  • 内置测量功能可以与数字万用表媲美,显著增强系统的灵活性

现在提供更大功率!超过 50 种新型号分别提供 1 至 15 kW 的功率

支持 BenchVue 软件:配合使用计算机和仪器,可以完成更多工作,并且无需编程。通过计算机轻松控制电源来设置参数,快速构建自动测试。

比较并选择最适合自身应用的电源:查看所有电源

  • 系统直流电源、GPIB、单路和多路输出,0-50W 系统直流电源、GPIB、单路和多路输出,0-50W 

    系统直流电源、GPIB、单路和多路输出,0-50W

    系统直流电源、GPIB、单路和多路输出,0-50W,价格合理的基础及高性能直流电源

  • SMU 和 51-175W 直流电源、单路输出和多路输出 SMU 和 51-175W 直流电源、单路输出和多路输出 

    SMU 和 51-175W 直流电源、单路输出和多路输出

    理想的高性能台式和自动测试电源

  • 176-999W,直流电源,单路输出和多路输出 176-999W,直流电源,单路输出和多路输出 

    176-999W,直流电源,单路输出和多路输出

    多功能单路输出电源可加速台式和系统应用

  • 1000 至 >15,000 W,直流电源,单路输出 1000 至 >15,000 W,直流电源,单路输出 

    1000 至 >15,000 W,直流电源,单路输出

    可靠的大功率电源,满足要求苛刻的应用需求

  • 单路和多路输出台式电源 单路和多路输出台式电源 

    单路和多路输出台式电源

    概述:低成本基础台式电源产品。单路、双路或三路输出。小巧的外形可以节省空间。

  • 专用电源 专用电源 

    专用电源

    电源为在多种不同应用中使用而进行了专门优化。

  • EV1003A 用于 HEV/EV 和 HEMS 的电源转换器测试解决方案 EV1003A 用于 HEV/EV 和 HEMS 的电源转换器测试解决方案 

    EV1003A 用于 HEV/EV 和 HEMS 的电源转换器测试解决方案

    • 全面的安全特性为您的被测器件和测试人员提供安全保护
    • 2 象限工作(供给/吸收)和可编程电阻负载帮助您对电池进行精确仿真
    • 再生设计可降低电气和散热成本

  • X8712A 物联网设备电池使用寿命优化解决方案 X8712A 物联网设备电池使用寿命优化解决方案 

    X8712A 物联网设备电池使用寿命优化解决方案

    • 通过关联关键的射频/直流事件与消耗的功率,确定电流消耗最大的区域,从而轻松检测设计缺陷
    • 根据事件的占用时间和电流消耗百分比(%)来准确预测物联网设备的电池使用寿命

  • X8712AS 基于事件的功耗分析软件(用于 X8712A 解决方案的软件) X8712AS 基于事件的功耗分析软件(用于 X8712A 解决方案的软件) 

    X8712AS 基于事件的功耗分析软件(用于 X8712A 解决方案的软件)

    Keysight X8712AS 综合解决方案能够估算物联网设备在实际环境中运行时的电池使用寿命,并快速、轻松地进行基于事件的功耗分析,检测设计缺陷。

  • KS833A1A 基于事件的功耗分析软件 KS833A1A 基于事件的功耗分析软件 

    KS833A1A 基于事件的功耗分析软件

    • 在单个显示屏幕上自动关联射频或直流信号与设备的功耗
    • 单个事件的后期数据分析
    • 电流消耗百分比
    • 占用时间百分比

  • KS833A1B Event-based Power Analysis Software KS833A1B Event-based Power Analysis Software 

    KS833A1B Event-based Power Analysis Software

    Event-based Power Analysis software

  • B2961/62A 6.5 位低噪声电源 B2961/62A 6.5 位低噪声电源 

    B2961/62A 6.5 位低噪声电源

    • 6.5 位
    • 100 nV/10 fA 分辨率
    • 10 ìVrms 噪声、210 V/3 A(10.5 A 脉冲)双极范围
    • 创新的输出功能
    • 图形用户界面
       

已停产的直流电源 [已停产]
已停产和已淘汰的直流电源产品信息