这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

万用表测试引线和探头

无论您想要测量什么对象,是德都能为您提供全面的测试引线和探头以供选择。

  • 11059A Kelvin Probe Set 11059A Kelvin Probe Set 

    11059A Kelvin Probe Set

    The Keysight 11059A kelvin probe set is compatible with the Keysight 34401A, 3458A, 34410A and 34411A digital multimeters.

  • 11060A 表面贴装元件探头 11060A 表面贴装元件探头 

    11060A 表面贴装元件探头

    Keysight 11060A 表面贴装元件探头采用镀金铍铜镊子设计,可轻松地接入表面贴装元件进行精确测量。

  • 11062A Kelvin 线夹套件 11062A Kelvin 线夹套件 

    11062A Kelvin 线夹套件

    Kelvin 线夹套件

  • 34102A 低热输入电缆 34102A 低热输入电缆 

    34102A 低热输入电缆

    Keysight 34102A 是用于 34420A 的低热输入电缆。

  • 34133A 精密电子测试引线 34133A 精密电子测试引线 

    34133A 精密电子测试引线

    Keysight 34133A 精密电子测试引线专门用于小型元器件和元件密集的电路板。

  • 34134A 直流耦合电流探头 34134A 直流耦合电流探头 

    34134A 直流耦合电流探头

    Keysight 34134A 是一款应用广泛的钳式探头,可测量接地电流、电源纹波或系统的电流分配。

  • 34136A 高压探头 34136A 高压探头 

    34136A 高压探头

    Keysight 34136A 高压探头可与具有 10 M 输入电阻的万用表结合使用。

  • 34138A Test Lead Set 34138A Test Lead Set 

    34138A Test Lead Set

    Two test leads (one red and one black) with fixed sheath, alligator clips and needle point.

  • 34330A 30 A 分流器 34330A 30 A 分流器 

    34330A 30 A 分流器

    Keysight 34330A 分流器是一个精度高达 0.001 Ω 的电阻器,装在一个由环氧基树脂填充的塑料外壳内。

  • U1160A 标准测试引线套件 [已淘汰] U1160A 标准测试引线套件 [已淘汰] 

    U1160A 标准测试引线套件 [已淘汰]

    用于U系列手持式数字万用表的标准测试引线套件

  • U1161A 扩展测试引线套件 U1161A 扩展测试引线套件 

    U1161A 扩展测试引线套件

    •  U1161A 扩展测试引线套件兼容 U1250A 系列手持式数字万用表

  • U1168B Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips) U1168B Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips) 

    U1168B Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips)

    • Test leads: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
    • Test probe (19-mm tips): CAT II 1000V, 15A rating
    • Test probe (4-mm tips): CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
    • Alligator clips, fine-tip test probes, SMT grabber, mini grabber
       

  • 34137A 高级测试引线套件,适用于 3458A 34137A 高级测试引线套件,适用于 3458A 

    34137A 高级测试引线套件,适用于 3458A

    适用于 3458A 的 Keysight 34137A

  • 34151A Three Signal Wedge Probe Kit 34151A Three Signal Wedge Probe Kit 

    34151A Three Signal Wedge Probe Kit

    The 3-signal wedge probe allows probing onto fine pitch (0.65 mm) TQFP and PQFP packages. This kit includes a 3-signal wedge probe and 2 DMM probe adapters.

  • U1162A 鳄口形夹具 U1162A 鳄口形夹具 

    U1162A 鳄口形夹具

    U1162A 鳄口形夹具

  • U1163A SMT 抓取器 U1163A SMT 抓取器 

    U1163A SMT 抓取器

    U1163A SMT 抓取器

  • U1164A 尖针测试探头 U1164A 尖针测试探头 

    U1164A 尖针测试探头

    U1164A 尖针测试探头

  • U1165A 硅绝缘测试表笔 [已淘汰] U1165A 硅绝缘测试表笔 [已淘汰] 

    U1165A 硅绝缘测试表笔 [已淘汰]

    U1165A 包括一对(红与黑)绝缘硅测试表笔。建议与是德手持式数字万用表一起使用。

  • U1168A 标准测试引线套件(包括 19 mm 和 4 mm 探针) U1168A 标准测试引线套件(包括 19 mm 和 4 mm 探针) 

    U1168A 标准测试引线套件(包括 19 mm 和 4 mm 探针)

    用于 U1240 和 U1250 系列手持式数字万用表的 Keysight U1168A 标准测试引线套件。

  • U1169A U1169A 测试探头引线(包括 19 mm 探针和 4 mm 探针) U1169A U1169A 测试探头引线(包括 19 mm 探针和 4 mm 探针) 

    U1169A U1169A 测试探头引线(包括 19 mm 探针和 4 mm 探针)

    U1169A 包括一对(红色和黑色)绝缘测试引线、一对具有 19 mm 探针的测试探头和一对具有 4 mm 探针的测试探头。

  • U1572A Li-Ion Battery Pack U1572A Li-Ion Battery Pack 

    U1572A Li-Ion Battery Pack

    Keysight U1572A Li-Ion Battery Pack is compatible with U1610A/U1620A handheld digital oscilloscope

  • U1573A Desktop Charger & Li-Ion battery U1573A Desktop Charger & Li-Ion battery 

    U1573A Desktop Charger & Li-Ion battery

    Keysight U1573A Desktop Charger & Li-Ion battery pack is compatible with U1610A/U1620A handheld digital oscilloscope

  • U1574A AC/DC adapter U1574A AC/DC adapter 

    U1574A AC/DC adapter

    Keysight U1574A AC/DC adapter is compatible with U1610A/U1620A handheld digital oscilloscope

  • U1575A Desktop Charger U1575A Desktop Charger 

    U1575A Desktop Charger

    Keysight U1575A desktop charger is compatible with U1610A/U1620A handheld digital oscilloscope

  • U1577A USB2.0 Cable (Type-A Plug to Type-A Plug) U1577A USB2.0 Cable (Type-A Plug to Type-A Plug) 

    U1577A USB2.0 Cable (Type-A Plug to Type-A Plug)

    Keysight U1577A USB2.0 cable to remote control U1610A/U1620A handheld digital oscilloscope

  • U1591A Soft Carrying Case U1591A Soft Carrying Case 

    U1591A Soft Carrying Case

    Keysight U1591A soft carrying case is used with U1610A/U1620A handheld digital oscilloscope

  • U5402A 黄色测试引线 [已停产] U5402A 黄色测试引线 [已停产] 

    U5402A 黄色测试引线 [已停产]

    U5402A 黄色测试引线作为标配随每个 U1401A 手持式校准器/仪表提供。它适用于 mA 仿真。

  • U5491A 用于手持式仪表和附件的便携包 U5491A 用于手持式仪表和附件的便携包 

    U5491A 用于手持式仪表和附件的便携包

    U5491A 便携包是 U1401A 手持式校准器/仪表、或者同等体积或更小体积的仪表的理想选择。

  • U5751A Power adapter with power cord U5751A Power adapter with power cord 

    U5751A Power adapter with power cord

    • Power supply/power adapter for TrueIR thermal imager.
    • Comes bundled with regional power cord.
       

  • U5752A Rechargeable Li-Ion battery U5752A Rechargeable Li-Ion battery 

    U5752A Rechargeable Li-Ion battery

    • Compatible with TrueIR thermal imager
    • Lasts ~4 hours with each full charge
    • 7.4 VDC, 2500 mAh
       

  • U5753A External battery charger (2-bay) U5753A External battery charger (2-bay) 

    U5753A External battery charger (2-bay)

    • For charging of U5752A rechargeable Li-Ion battery
    • Allows simultaneous charging of up to two U5752A batteries
    • Comes bundled with regional power cord
       

  • U5761A Video RCA to RCA interface cable, 2 m U5761A Video RCA to RCA interface cable, 2 m 

    U5761A Video RCA to RCA interface cable, 2 m

    • Video RCA to RCA interface cable for external video output
    • Length: 2 m
       

  • U5762A USB Standard-A to Mini Type-B interface cable, 1 m U5762A USB Standard-A to Mini Type-B interface cable, 1 m 

    U5762A USB Standard-A to Mini Type-B interface cable, 1 m

    • USB Standard-A to Mini Type-B interface cable for data transfer
    • Length: 1 m

  • U5771A Rugged carrying case, hard U5771A Rugged carrying case, hard 

    U5771A Rugged carrying case, hard

    • High quality, water and dust proof
    • Dimension (H x W x D): 377.15 x 430.8 x 168.0 mm
    • Able to hold a unit TrueIR thermal imager, with compartments for two battery pack, an external battery charger, two SD cards, power adapter and accessories  

  • U5772A Hand strap, Adjustable for right-handed and left-handed use U5772A Hand strap, Adjustable for right-handed and left-handed use 

    U5772A Hand strap, Adjustable for right-handed and left-handed use

    • Compatible with TrueIR thermal imager
    • Easily adjustable for better grip
    • Can be swapped for right-handed or left-handed use
       

  • U8201A 组合测试引线套件 U8201A 组合测试引线套件 

    U8201A 组合测试引线套件

    Keysight U8201A 组合测试引线套件适合与 U3606A 是德数字万用表 | 直流电源配合使用。

  • U8202A 电子测试引线套件 U8202A 电子测试引线套件 

    U8202A 电子测试引线套件

    Keysight U8202A 电子测试引线套件适合与 Keysight U3606A 数字万用表 | 直流电源配合使用。