这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

组合型网络/频谱分析仪

创新的评估电线元件与电路的方法。Keysight 4395A为实验室和生产制造应用提供优异的矢量网络、频谱和可选的阻抗测量。只要有一台这样的仪器,就能进行通常评估元件和电路所需要的增益、相位、群时延、失真、寄生、CN和噪声测量。

由于许多电子元件,比如放大器需要矢量网络及频谱分析测量, 您更需要这样一来一部组合分析仪来满足要求。使用Keysight强大功能的组合型网络/频谱分析仪,实现多重测试目的,同时又节省了空间及配备设备的开支, 又免去了连接各种仪器所消耗的时间及突兀的连接线。

  • S 参数测试仪 [已停产] S 参数测试仪 [已停产] 

    S 参数测试仪 [已停产]

    S 参数测试仪能够通过单次连接测量双端口器件。

  • 4395A 网络/频谱/阻抗分析仪,10 Hz 至 500 MHz [已淘汰] 4395A 网络/频谱/阻抗分析仪,10 Hz 至 500 MHz [已淘汰] 

    4395A 网络/频谱/阻抗分析仪,10 Hz 至 500 MHz [已淘汰]

    Keysight 4395A为实验室和生产制造应用提供优异的矢量网络、频谱和可选的阻抗测量。

  • 4396B RF网络、频谱、阻抗分析仪, 100 kHz至1.8 GHz/2 Hz至1.8 GHz [已淘汰] 4396B RF网络、频谱、阻抗分析仪, 100 kHz至1.8 GHz/2 Hz至1.8 GHz [已淘汰] 

    4396B RF网络、频谱、阻抗分析仪, 100 kHz至1.8 GHz/2 Hz至1.8 GHz [已淘汰]

    Keysight 4396B为实验室和生产应用提供优异的RF矢量网络、频谱和可选阻抗测量。