这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

端子(负载)

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

12 / 12 符合的产品

排序:
产品 Termination Type 频率范围 Connector Type
85138A 同轴端子,直流至 50 GHz 85138A 同轴端子,直流至 50 GHz

基本配置价格: US$ 1,036

如何购买或租赁

Load DC to 50 GHz 2.4 mm (m)
85138B 同轴端子,直流至 50 GHz 85138B 同轴端子,直流至 50 GHz

基本配置价格: US$ 1,140

如何购买或租赁

Load DC to 50 GHz 2.4 mm (f)
85140A 同轴短路件 85140A 同轴短路件

基本配置价格: US$ 595

如何购买或租赁

Short DC to 50 GHz 2.4 mm (m)
85140B 同轴短路件 85140B 同轴短路件

基本配置价格: US$ 865

如何购买或租赁

Short DC to 50 GHz 2.4 mm (f)
85141A 同轴开路件,2.4 mm(阳头) 85141A 同轴开路件,2.4 mm(阳头)

基本配置价格: US$ 792

如何购买或租赁

Open DC to 50 GHz 2.4 mm (m)
85141B 同轴开路件,2.4 mm(阴头) 85141B 同轴开路件,2.4 mm(阴头)

基本配置价格: US$ 952

如何购买或租赁

Open DC to 50 GHz 2.4 mm (f)
909A 同轴端子,直流至 18 GHz 909A 同轴端子,直流至 18 GHz

基本配置价格: US$ 501

如何购买或租赁

Load DC to 18 GHz Type-N, APC-7
909C 同轴端子,直流至 2 GHz 909C 同轴端子,直流至 2 GHz

基本配置价格: US$ 722

如何购买或租赁

Load DC to 2 GHz Type-N, APC-7
909D 同轴端接,直流至 26.5 GHz 909D 同轴端接,直流至 26.5 GHz

基本配置价格: 视产品配置而定

如何购买或租赁

Load DC to 26.5 GHz 3.5 mm
909E 同轴端子,直流至 3 GHz,75 Ω 909E 同轴端子,直流至 3 GHz,75 Ω

基本配置价格: US$ 707

如何购买或租赁

Load DC to 3 GHz Type-N, 75 ohm
909F Precision Coaxial Termination, DC to 18 GHz 909F Precision Coaxial Termination, DC to 18 GHz

基本配置价格: US$ 982

如何购买或租赁

Load DC to 18 GHz Type-N, APC-7
11593A BNC 负载端子,50 欧姆 [已淘汰] 11593A BNC 负载端子,50 欧姆 [已淘汰]

基本配置价格: 不适用

不适用 不适用 不适用