这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 硬件 > 其他产品 > 射频和微波测试附件 > 端子(负载)
无论是宽带还是窄带测量仪器,负载都是一种使用广泛的附件。是德科技固定和滑动负载系列包括通用级负载,以及作为校准标准件使用的负载。
比较所有负载 (12)
使用 JavaScript 进行动态筛选
比较所有负载
85138A 是一个精密的直流至 50 GHz 低反射负载,配有 2.4mm 阳头连接器,其特征阻抗使它适合端接 50 Ω 同轴系统。
查看详情
Keysight 85138B 是一个精密的直流至 50 GHz 低反射负载,其特征阻抗使它适合端接 50 Ω 同轴系统。
85140A 同轴短路件配有 2.4 mm 阳头连接器,可用于为 50 Ω 同轴系统中的已知反射相位和幅度建立测量面。
85140B 同轴短路件配有 2.4 mm 阴头连接器,可用于为 50 Ω 同轴系统中的已知反射相位和幅度建立测量面。
Keysight 85141A 同轴开路件可用于为 50 Ω 同轴系统中的已知反射相位和幅度建立测量面。
Keysight 85141B 同轴开路件可用于为 50 Ω 同轴系统中的已知反射相位和幅度建立测量面。
Keysight 909A 是一个通用低反射负载,其在直流至 18 GHz 频率范围内的特征阻抗使它适合端接 50 Ω 同轴系统。
Keysight 909C 是一个精密的直流至 2 GHz 低反射负载,其特征阻抗使它适合端接 50 Ω 同轴系统。它主要用作校准标准件。
Keysight 909D 是一个精密的直流至 26.5 GHz 低反射负载,其特征阻抗使它适合端接 50Ω 同轴系统。
Keysight 909E 是一个精密的直流至 3 GHz 低反射负载,其特征阻抗使它适合端接 75 Ω 同轴系统。
查看全部