这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

射频和微波开关

Keysight开关是为提供绝对的测量确定性而设计,它具有很长的使用寿命,支持500万次的转换周期,保证在规定的使用时间内符合其技术规范。

对比产品资料中的全部内容 (74)

查找产品

  • 旁路开关 旁路开关 (6) 

    旁路开关

    • 4 和 5 端口机电旁路开关
    • 直流至 67 GHz
    • 0.03 dB 插入损耗可重复性
    • 500 万次的长使用寿命

  • 同轴转换开关 同轴转换开关 (4) 

    同轴转换开关

    同轴转换开关

  • 矩阵开关 矩阵开关 (2) 

    矩阵开关

    Coaxial, 6-port matrix switches

  • 多端口开关 多端口开关 (33) 

    多端口开关

  • 单刀双掷开关――SPDT 单刀双掷开关――SPDT (16) 

    单刀双掷开关――SPDT

    • 负载端接和无负载端接的 SPDT 开关
    • 直流至 67 GHz
    • 0.03 dB 插入损耗可重复性
    • 500 万次长使用寿命

  • Low PIM Coaxial Switches Low PIM Coaxial Switches (9) 

    Low PIM Coaxial Switches

    • Low PIM performance of -160 dBc
    • Guaranteed 0.03 dB insertion loss repeatability
    • Guaranteed 3 million cycles per section of operating life

  • USB 开关 USB 开关 (3) 

    USB 开关

    • USB 开关
    • SPDT 和 SP6T
    • 直流至 26.5 GHz
       

  • L8990X-xxx 商用射频微波开关矩阵 L8990X-xxx 商用射频微波开关矩阵 (1) 

    L8990X-xxx 商用射频微波开关矩阵

  • U3020AS26 开关测试仪 U3020AS26 开关测试仪 (1) 

    U3020AS26 开关测试仪

    • 两个单刀六掷(SP6T)开关组成的开关矩阵
    • Keysight Infiniium 系列一致性测试应用软件框架提供支持
    • 可保证 500 万次的使用寿命