这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

可变衰减器

Keysight衰减器可为广泛的应用提供信号调节和电平控制,例如降低信号电平,匹配信号源和负载阻抗,以及测量双端口设备的增益或损耗。这些衰减器提供了业内最佳的可靠性和可重复性。

对比产品资料中的全部内容 (33)

查找产品

  • 手动步进衰减器,1 dB 步进 手动步进衰减器,1 dB 步进 (2) 

    手动步进衰减器,1 dB 步进

    • 手动衰减器
    • 直流至 18 GHz
    • 插入损耗可重复性为每段 0.03 dB
    • 0 至 11 dB

  • 手动步进衰减器,10 dB 步进 手动步进衰减器,10 dB 步进 (7) 

    手动步进衰减器,10 dB 步进

    • 手动衰减器
    • 直流至 26.5 GHz
    • 插入损耗可重复性为每段 0.03 dB
    • 最大衰减 110 dB

  • PXI 衰减器 PXI 衰减器 (4) 

    PXI 衰减器

    • 射频信号路径衰减仿真
    • 工程验证
    • 射频接收机灵敏度测试
    • 相邻信道干扰

  • 程控步进衰减器 程控步进衰减器 (17) 

    程控步进衰减器

    • 程控衰减器
    • 直流至 50 GHz
    • 插入损耗可重复性为每段 0.03 dB
    • 高达 110 dB 衰减,以 1、5 和 10 dB 步进

  • 11716A Attenuator Interconnect Kit, Type-N 11716A Attenuator Interconnect Kit, Type-N (1) 

    11716A Attenuator Interconnect Kit, Type-N

    Rigid RF cable, mounting bracket, & hardware to connect 1dB & 10dB attenuators in series...

  • 11716C Attenuator Interconnect Kit, SMA 11716C Attenuator Interconnect Kit, SMA (1) 

    11716C Attenuator Interconnect Kit, SMA

    Rigid RF cable, mounting bracket & hardware to connect 1 dB & 10 dB attenuators in series...

  • 11716D Attenuator Interconnect Kit, 2.92 mm 11716D Attenuator Interconnect Kit, 2.92 mm (1) 

    11716D Attenuator Interconnect Kit, 2.92 mm

    Rigid RF cable, mounting bracket, and necessary hardware to connect Keysight 84904L and 84906L programmable step attenuators in series.

  • 11716E Attenuator Interconnect Kit, 3.5 mm 11716E Attenuator Interconnect Kit, 3.5 mm (1) 

    11716E Attenuator Interconnect Kit, 3.5 mm

    Rigid RF cable, mounting bracket, and necessary hardware to connect Keysight 84904K and 84906K programmable step attenuators in series.

  • 11716F Attenuator Interconnect Kit, 2.4 mm 11716F Attenuator Interconnect Kit, 2.4 mm (1) 

    11716F Attenuator Interconnect Kit, 2.4 mm

    Rigid RF cable, mounting bracket and necessary hardware to connect Keysight 84904/8M and 84904/6L programmable step attenuators in series.

  • 衰减控制单元 衰减控制单元 

    衰减控制单元

    • 衰减控制单元
    • 直流至 26.5 GHz
    • 插入损耗可重复性为每段 0.03 dB
    • 高达 121 dB 的衰减和应用专用功能